17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスコープ(モニター用) L-KIT627/628
  • L-KIT627
  • L-KIT628

マイクロスコープ(モニター用) L-KIT627/628

通常単価(税別)
85,908124,500
税込単価
94,499136,950
通常出荷日:5日目

【セット内容】・L-KIT627  L-851:フルHDカメラ/L-600-12:レンズ/  L-50...

詳細を確認
  • 倍率 (X)
    5.4~11X(2.6~5.3)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)
  • 視野 (mm)
    97×54~45×25
  • 撮像素子
    1/2.8" CMOSイメージセンサ
  • 有効画素数
    1920×1080(200万画素)
  • フレームレート (fps)
    最大60
  • 保存画素数(最大)
    静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
  • 寸法
    ベース:145(W)×185(D)mm
  • 作動距離 (mm)
    205~100
  • 出力コネクター
    HDMI
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 区分

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

区分

JANコード

照明

最小発注数量
L-KIT627 マイクロスコープ(モニター用)
4962772126271
なし
1個
L-KIT628 マイクロスコープ(モニター用)(L-703付)
4962772126288
L-703
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,908
( 94,499 )
5日目
124,500
( 136,950 )
5日目

詳細情報

基本情報

【セット内容】
・L-KIT627
  L-851:フルHDカメラ/L-600-12:レンズ/
  L-509:ホルダー/L-521:標準ベース
・L-KIT628
  L-KIT627 SET + L-703 LEDライト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター用) L-KIT627/628のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT627/628
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT629/630
マイクロスコープ L-KIT548~L-KIT552(モニター付)
マイクロスコープ L-KIT553~L-KIT557(モニター付)
マイクロスコープ(PC用) L-KIT773
マイクロスコープ(PC用) L-KIT754
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格85,908-102,455 -171,726 -167,250 -57,61559,549
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
倍率(X)5.4~11X(2.6~5.3)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)4.1~11X(2.0~5.3)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)13~979.7/23/46/600.9~15(24型ワイドモニター使用時)0.9~15(24型ワイドモニター使用時)
視野(mm)97×54~45×25127×71~45×2518×10~2.6×1.426×14~4.2×2.3188×141~45×34180×135~45×34
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ1/2.8" CMOSイメージセンサ1/3"CMOSイメージセンサ1/3"CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ
有効画素数1920×1080(200万画素)1920×1080(200万画素)200万画素200万画素2592×1944(500万画素)2592×1944(500万画素)
フレームレート(fps)最大60最大60最大30最大30最大30最大30

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト