17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスコープ(モニター用) L-KIT606 L-KIT606

マイクロスコープ(モニター用) L-KIT606

通常単価(税別)
79,545
税込単価
87,500
通常出荷日:5日目

【セット内容】・L-KIT606  L-851:フルHDカメラ/L-600-35:レンズ/  L-80...

詳細を確認
  • 倍率 (X)
    8~13X(3.9 ~ 6.2)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)
  • 視野 (mm)
    65×37~38×21
  • 撮像素子
    1/2.8" CMOSイメージセンサ
  • フレームレート (fps)
    最大60
  • 保存画素数(最大)
    静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
  • JANコード
    4962772126066
  • 作動距離 (mm)
    400~250
  • 記録媒体
    microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)
  • 出力コネクター
    HDMI

型番:

L-KIT606
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番倍率視野
L-KIT6068~13X(3.9 ~ 6.2)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)65×37~38×21mm

L-KIT606の仕様・寸法情報

倍率(X)
8~13X(3.9 ~ 6.2)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)
視野(mm)
65×37~38×21
撮像素子
1/2.8" CMOSイメージセンサ
フレームレート(fps)
最大60
保存画素数(最大)
静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
JANコード
4962772126066
作動距離(mm)
400~250
記録媒体
microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)
出力コネクター
HDMI
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
L-KIT606
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,545
( 87,500 )
5日目

詳細情報

基本情報

【セット内容】
・L-KIT606
  L-851:フルHDカメラ/L-600-35:レンズ/
  L-803:フレキシブルアーム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター用) L-KIT606の型番L-KIT606のページです。 型番L-KIT606に関する仕様情報を記載しております。
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT606のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT606
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT607
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT605
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT604
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT629/630
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT627/628
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格79,54575,72673,18177,637102,455 -85,908 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
倍率(X)8~13X(3.9 ~ 6.2)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)8~13X(3.9 ~ 6.2)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)2.7~11X(1.3 ~ 5.3)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)2.8~11X(1.4 ~ 5.3)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)4.1~11X(2.0~5.3)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)5.4~11X(2.6~5.3)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)
視野(mm)65×37~38×2165×37~38×21192×108~45×25184×104~45×25127×71~45×2597×54~45×25
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ1/2.8" CMOSイメージセンサ1/2.8" CMOSイメージセンサ1/2.8" CMOSイメージセンサ1/2.8" CMOSイメージセンサ1/2.8" CMOSイメージセンサ
フレームレート(fps)最大60最大60最大60最大60最大60最大60
保存画素数(最大)静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト