17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスコープ(モニター用) L-KIT600/601/602
  • L-KIT600
  • L-KIT601
  • L-KIT602

マイクロスコープ(モニター用) L-KIT600/601/602

通常単価(税別)
99,910131,600
税込単価
109,901144,760
通常出荷日:5日目

【セット内容】 L-KIT600  L-851:フルHDカメラ/L-802-2:レンズ/  L-818...

詳細を確認
  • 倍率 (X)
    18/44/88/110(8.6/21/42/55)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)
  • 視野 (mm)
    28×16~4.7×2.6
  • 撮像素子
    1/2.8" CMOSイメージセンサ
  • フレームレート (fps)
    最大60
  • 保存画素数(最大)
    静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
  • 寸法
    ベース:350(W)×450(D)mm
  • 記録媒体
    microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)
  • 出力コネクター
    HDMI
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 区分

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

区分

JANコード

照明

作動距離

(mm)

最小発注数量
L-KIT600 マイクロスコープ(モニター用)
4962772126004
なし
175~45
1個
L-KIT601 マイクロスコープ(モニター用)(L-711付)
4962772126011
L-711
155~45
1個
L-KIT602 マイクロスコープ(モニター用)(L-703付)
4962772126028
L-703(別売部品 L-703-1 クランプセット付)
175~45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,910
( 109,901 )
5日目
131,600
( 144,760 )
5日目
120,273
( 132,300 )
5日目

詳細情報

基本情報

【セット内容】
 L-KIT600
  L-851:フルHDカメラ/L-802-2:レンズ/
  L-818:エクステンションリング/L-819:エクステンションリング/
  L-509:ホルダー/L-525:ロングベース/
  L-523:ロングストレートアーム
・L-KIT601
  L-KIT600 SET + L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター
・L-KIT602
  L-KIT600 SET + L-703 LEDライト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター用) L-KIT600/601/602のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT600/601/602
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT607
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT604
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT606
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT605
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT629/630
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格99,910-75,72677,63779,54573,181102,455 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
倍率(X)18/44/88/110(8.6/21/42/55)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)8~13X(3.9 ~ 6.2)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)2.8~11X(1.4 ~ 5.3)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)8~13X(3.9 ~ 6.2)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)2.7~11X(1.3 ~ 5.3)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)4.1~11X(2.0~5.3)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)
視野(mm)28×16~4.7×2.665×37~38×21184×104~45×2565×37~38×21192×108~45×25127×71~45×25
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ1/2.8" CMOSイメージセンサ1/2.8" CMOSイメージセンサ1/2.8" CMOSイメージセンサ1/2.8" CMOSイメージセンサ1/2.8" CMOSイメージセンサ
フレームレート(fps)最大60最大60最大60最大60最大60最大60
保存画素数(最大)静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト