17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスコープ(モニター用) L-KIT592/593/594
  • L-KIT592
  • L-KIT593
  • L-KIT594

マイクロスコープ(モニター用) L-KIT592/593/594

通常単価(税別)
142,545170,250特別価格
税込単価
156,800187,275特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【セット内容】・L-KIT592  L-851:フルHDカメラ/L-816:ズームレンズ/  L-50...

詳細を確認
  • 倍率 (X)
    53~380(26~85)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)
  • 視野 (mm)
    9.8×5.5~1.4×0.7
  • 撮像素子
    1/2.8" CMOSイメージセンサ
  • フレームレート (fps)
    最大60
  • 保存画素数(最大)
    静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
  • 寸法
    ベース:350(W)×450(D)mm
  • 記録媒体
    microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)
  • 出力コネクター
    HDMI
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 区分

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

区分

JANコード

照明

作動距離

(mm)

最小発注数量
L-KIT592 マイクロスコープ(モニター用)
4962772125922
なし
105
1個
L-KIT593 マイクロスコープ(モニター用)(L-711付)
4962772125939
L-711
90
1個
L-KIT594 マイクロスコープ(モニター用)(L-703付)
4962772125946
L-703(別売部品 L-703-1 クランプセット付)
105
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
144,750136,803
( 150,483 )
5日目
142,545
( 156,800 )
5日目
170,250160,903
( 176,993 )
5日目

詳細情報

基本情報

【セット内容】
・L-KIT592
  L-851:フルHDカメラ/L-816:ズームレンズ/
  L-509:ホルダー/L-525:ロングベース
  L-523:ロングストレートアーム
・L-KIT593
  L-KIT592 SET + L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター
・L-KIT594
  L-KIT592 SET + L-703 LEDライト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター用) L-KIT592/593/594のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT592/593/594
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT606
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT607
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT605
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT604
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT629/630
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格142,545-79,54575,72673,18177,637102,455 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
倍率(X)53~380(26~85)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)8~13X(3.9 ~ 6.2)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)8~13X(3.9 ~ 6.2)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)2.7~11X(1.3 ~ 5.3)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)2.8~11X(1.4 ~ 5.3)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)4.1~11X(2.0~5.3)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)
視野(mm)9.8×5.5~1.4×0.765×37~38×2165×37~38×21192×108~45×25184×104~45×25127×71~45×25
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ1/2.8" CMOSイメージセンサ1/2.8" CMOSイメージセンサ1/2.8" CMOSイメージセンサ1/2.8" CMOSイメージセンサ1/2.8" CMOSイメージセンサ
フレームレート(fps)最大60最大60最大60最大60最大60最大60
保存画素数(最大)静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト