17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスコープ L-KIT585/586/587
  • L-KIT585
  • L-KIT586
  • L-KIT587

マイクロスコープ L-KIT585/586/587

通常単価(税別)
135,546140,323
税込単価
149,101154,355
通常出荷日:5日目

【セット内容】・L-KIT585  L-851:フルHDカメラ/L-815:ズームレンズ/  L-50...

詳細を確認
  • 倍率 (X)
    26~190(13~92)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)
  • 視野 (mm)
    19×11~2.7×1.5
  • 撮像素子
    1/2.8" CMOSイメージセンサ
  • フレームレート (fps)
    最大60
  • 保存画素数(最大)
    静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
  • 補足説明
    ラインマーカー
  • 寸法
    ベース:350(W)×450(D)mm
  • 記録媒体
    microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)
  • 出力コネクター
    HDMI
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 区分

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

区分

JANコード

照明

作動距離

(mm)

最小発注数量
L-KIT585 マイクロスコープ(モニター用)
4962772125854
なし
105
1個
L-KIT586 マイクロスコープ(モニター用)(L-711付)
4962772125861
L-711
90
1個
L-KIT587 マイクロスコープ(モニター用)(L-703付)
4962772125878
L-703(別売部品L-703-1クランプセット付)
105
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
138,000
( 151,800 )
5日目
140,323
( 154,355 )
5日目
135,546
( 149,101 )
5日目

詳細情報

基本情報

【セット内容】
・L-KIT585
  L-851:フルHDカメラ/L-815:ズームレンズ/
  L-509:ホルダー/L-525:ロングベース
  L-523:ロングストレートアーム
・L-KIT586
  L-KIT585 SET + L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター
・L-KIT587
  L-KIT585 SET + L-703 LEDライト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ L-KIT585/586/587のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ L-KIT585/586/587
マイクロスコープ(PC用) L-KIT803・L-KIT804・L-KIT805・L-KIT806
マイクロスコープ(PC用) L-KIT818・L-KIT819
マイクロスコープ(PC用) L-KIT814・L-KIT815・L-KIT816・L-KIT817
マイクロスコープ(PC用) L-KIT801・L-KIT802
マイクロスコープ(PC用) L-KIT797・L-KIT798・L-KIT799・L-KIT800
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格135,546-118,770 -69,361 -153,386 -80,181 -130,282 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
倍率(X)26~190(13~92)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)8.6~250(24型ワイドモニター使用時)1.8~15(24型ワイドモニター使用時)31~755(24型ワイドモニター使用時)0.9~100(24型ワイドモニター使用時)26~755(24型ワイドモニター使用時)
視野(mm)19×11~2.7×1.520×15~2.8×2.196×72~45×345.6×4.1~0.9×0.7195×146~6.9×5.26.6×4.9~0.9×0.7
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ
フレームレート(fps)最大60最大30最大30最大30最大30最大30
保存画素数(最大)静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)静止画:2592×1944(500万画素)/動画:1920×1080(200万画素)静止画:2592×1944(500万画素)/動画:1920×1080(200万画素)静止画:2592×1944(500万画素)/動画:1920×1080(200万画素)静止画:2592×1944(500万画素)/動画:1920×1080(200万画素)静止画:2592×1944(500万画素)/動画:1920×1080(200万画素)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト