17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスコープ(PC用) L-KIT579 L-KIT579

マイクロスコープ(PC用) L-KIT579

通常単価(税別)
52,508
税込単価
57,759
通常出荷日:5日目

【セット内容】・L-KIT579  L-835:USBカメラ/L-600-35:レンズ/  L-803...

詳細を確認
  • 倍率 (X)
    2.7~17×(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率)
  • 視野 (mm)
    64×48~40×30
  • 撮像素子
    1/2.5" CMOSイメージセンサ
  • フレームレート (fps)
    最大30,但し500万画素使用時のみ10
  • 保存画素数(最大)
    静止画:2592×1944(500万画素),動画:1280×960(120万画素)
  • JANコード
    4962772125793
  • 作動距離 (mm)
    400~250
  • 出力コネクター
    USB2.0
  • 動作環境
    Windows 10 / 8 / 7 / XP(※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません)(32bit及び64bit)

型番:

L-KIT579
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番倍率視野
L-KIT5792.7~17X(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率)64×48~40×30mm

L-KIT579の仕様・寸法情報

倍率(X)
2.7~17×(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率)
視野(mm)
64×48~40×30
撮像素子
1/2.5" CMOSイメージセンサ
フレームレート(fps)
最大30,但し500万画素使用時のみ10
保存画素数(最大)
静止画:2592×1944(500万画素),動画:1280×960(120万画素)
JANコード
4962772125793
作動距離(mm)
400~250
出力コネクター
USB2.0
動作環境
Windows 10 / 8 / 7 / XP(※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません)(32bit及び64bit)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
L-KIT579
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,508
( 57,759 )
5日目

詳細情報

基本情報

【セット内容】
・L-KIT579
  L-835:USBカメラ/L-600-35:レンズ/
  L-803:フレキシブルアーム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(PC用) L-KIT579の型番L-KIT579のページです。 型番L-KIT579に関する仕様情報を記載しております。
マイクロスコープ(PC用) L-KIT579のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(PC用) L-KIT579
マイクロスコープ(PC用) L-KIT774
マイクロスコープ(PC用) L-KIT650
マイクロスコープ(PC用) L-KIT755
マイクロスコープ(PC用) L-KIT754
マイクロスコープ(PC用) L-KIT578
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格52,50863,060150,00060,02359,54948,860
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
倍率(X)2.7~17×(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率)2.7~17(24型ワイドモニター使用時)8.7~250(24型ワイドモニター使用時、解像度19201080設定時の倍率)2.7~17(24型ワイドモニター使用時)0.9~15(24型ワイドモニター使用時)0.9~15×(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率)
視野(mm)64×48~40×3064×48~40×3020×15~2.7×2.164×48~40×30180×135~45×34188×141~45×34
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ
フレームレート(fps)最大30,但し500万画素使用時のみ10最大30最大30(500万画素使用時のみ10)最大30最大30最大30,但し500万画素使用時のみ10
保存画素数(最大)静止画:2592×1944(500万画素),動画:1280×960(120万画素)静止画:2592×1944(500万画素)/動画:1920×1080(200万画素)静止画:2592×1944(500万画素)、動画:1280×960(120万画素)静止画:2592×1944(500万画素)/動画:1920×1080(200万画素)静止画:2592×1944(500万画素)/動画:1920×1080(200万画素)静止画:2592×1944(500万画素),動画:1280×960(120万画素)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト