17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

実体顕微鏡 L-KIT611/L-KIT612/L-KIT613
  • L-KIT611
  • L-KIT612
  • L-KIT613

実体顕微鏡 L-KIT611/L-KIT612/L-KIT613

通常単価(税別)
92,400114,100
税込単価
101,640125,510
通常出荷日:5日目

1倍、2倍切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    実体顕微鏡
  • 視野 (mm)
    10mm、20mm
  • 寸法
    ベース:W200×D255mm
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 落射照明

  • 総合倍率(倍)

  • 透過照明

  • 倍率(X)

  • 作動距離(mm)

  • JANコード

  • 照明

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

落射照明

総合倍率

(倍)

透過照明

倍率

(X)

作動距離

(mm)

JANコード

照明

照明

最小発注数量
10 ~ 41
カメラ:21倍、41倍(24インチワイドモニター 解像度1920×1080使用時)、顕微鏡:10倍、20倍
84
4962772126110
-
なし
1個
詳細参照
10 ~ 41
カメラ:21倍、41倍(24インチワイドモニター 解像度1920×1080使用時)、顕微鏡:10倍、20倍
64
4962772126127
LEDリング照明
L-711
1個
詳細参照
10 ~ 41
カメラ:21倍、41倍(24インチワイドモニター 解像度1920×1080使用時)、顕微鏡:10倍、20倍
84
4962772126134
LEDスポット照明
L-703
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,400
( 101,640 )
5日目
114,100
( 125,510 )
5日目
114,100
( 125,510 )
5日目

詳細情報

基本情報

1倍、2倍切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。
比較的小さい対象の拡大観察に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

実体顕微鏡 L-KIT611/L-KIT612/L-KIT613のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
実体顕微鏡 L-KIT611/L-KIT612/L-KIT613
実体顕微鏡(PC用) L-KIT784・L-KIT785・L-KIT786・L-KIT788
実体顕微鏡 L-KIT760/L-KIT761/L-KIT762
実体顕微鏡 L-KIT779/L-KIT780/L-KIT781
実体顕微鏡(PC用) L-KIT775・L-KIT776・L-KIT777・L-KIT778
実体顕微鏡(PC用) L-KIT789・L-KIT790・L-KIT791・L-KIT792
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格92,400-129,725 -97,883 -96,899 -149,255 -155,900 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡
視野(mm)10mm、20mm28.5~4.4Φ(カメラ)/28.5~4.4Φ(顕微鏡)-直径10mm、20mm18~9Φ(カメラ)/9/45Φ(顕微鏡)28.5~4.4Φ(カメラ)/14.3~2.2Φ(顕微鏡)
寸法ベース:W200×D255mm-----

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト