17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 先端規格

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

三重四角ビットソケット

通常単価(税別)
2,2502,350
税込単価
2,4752,585
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・輸入車で使われる三重四角穴付きボルト(XZN)の着脱用ビットソケットです。・ローレット加工で...

詳細を確認
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

JANコード

先端規格

質量(g)

質量

(g)

寸法D

(mm)

最小発注数量
M5
4953488318777
M5
38.7
38.7
17
1個
M6
4953488318784
M6
40
40
17
1個
M8
4953488318791
M8
63.5
63.5
19
1個
M10
4953488318807
M10
80
80
20
1個
M12
4953488390704
M12
110
110
22
1個
M14
4953488390711
M14
120
120
22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,250
( 2,475 )
5日目
2,250
( 2,475 )
5日目
2,250
( 2,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,350
( 2,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,350
( 2,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,350
( 2,585 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・輸入車で使われる三重四角穴付きボルト(XZN)の着脱用ビットソケットです。
・ローレット加工で早回しに便利です。

ご注意

  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

商品仕様

外形図
 

寸法表

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三重四角ビットソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三重四角ビットソケット
インパクト用ビットホルダー 4ABH
1/2"DRインパクトHexビットソケットセット(インチ)EA164XC
1/2"DR/5~14mm[HEX]ビットソケットセットEA618KT-2
3/8"DR[Hexlobe]ビットソケットセットEA617DM-500A
1/2"DR/5~14mm/100mm[INHEX]ビットソケットセットEA618KV-1
メーカーTONETONEエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,250-3,48533,8305,2805,3707,970
通常出荷日在庫品1日目〜5日目3日目1日目1日目1日目
用途手作業用インパクト用インパクト用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.512.712.712.79.5312.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/21/21/23/81/2
全長(L寸法)(mm)754861.9~66.655~6949100
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケットセット品セット品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング