17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 対辺寸法(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

インパクト用ロングソケット(12 角)

インパクト用ロングソケット(12 角)
通常単価(税別)
1,6001,700
税込単価
1,7601,870
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。

  • Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

対辺寸法

(mm)

JANコード

質量(g)

二面幅部外径(D1寸法)

(mm)

二面幅部深さ(L1寸)

(mm)

質量

(g)

寸法D2

(mm)

最小発注数量
10
10
4953488405989
100
16
10
100
25
1個
12
12
4953488405996
120
19.5
11
120
25
1個
13
13
4953488406009
120
21
11
120
25
1個
14
14
4953488406016
130
22
12
130
25
1個
16
16
4953488406023
130
24
12
130
25
1個
17
17
4953488406030
150
26
13
150
26
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,600
( 1,760 )
5日目
1,600
( 1,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,600
( 1,760 )
5日目
1,600
( 1,760 )
5日目
1,700
( 1,870 )
4日目
1,700
( 1,870 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。

ご注意

  • Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 12角部ストロングドライブ
  • 差込角:12.7mm(1/2インチ)

ピン・Oリング適応表

型番4NW-10L~17L
ピンP3020S
OリングRP20S

規格表

型番二面幅
寸法(mm)
寸法(mm)質量(g)
SD1D2L1Ld
4NW-10L1016.02510558100
4NW-12L1219.525115510120
4NW-13L1321.025115510120
4NW-14L1422.025125513130
4NW-16L1624.025125513130
4NW-17L1726.026135516150

外形図

インパクト用ロングソケット(12 角) 外形図

注意・禁止事項

警告
  • 危険防止のため保護めがねや耳栓の使用をお薦めします。(図1)
  • ソケットやアタッチメントはメーカー指定のOリングやピンにより、確実に固定してください。(図2)
  • 回転中のソケットや、ジョイントなどのアタッチメントに手を触れないでください。(図3)
  • Oリングとピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 使用前および使用中などに亀裂などの異常が認められたら使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図4)
  • インパクトレンチを回転させながらナットに差し込まないでください。
  • ジョイントはエクステンションバーに比べると約半分の強さです。
  • アタッチメント類を2ヶ以上連結しないでください。
  • 錆びたボルトなどを緩める時は六角棒レンチ類の能力以上のトルクを必要とする場合があります。簡単に外れないボルトを緩める時はあらかじめ浸透性潤滑剤などを使用してください。また、再度締付ける場合は、潤滑剤などを完全に拭き取ってから作業してください。(図5)
インパクト用ロングソケット(12 角) 注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクト用ロングソケット(12 角)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用ロングソケット(12 角)
インパクト用ロングソケット
12角インパクトソケット
インパクト用超ロングソケット
インパクト用ロングソケット(12角)6NW-L100
インパクト用ロングソケット 3NV-L
メーカーTONETONEKOKEN 山下工業研究所TONETONETONE
通常価格1,600-1,6005,231 -2,300 -3,182 -1,520 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状12角12角12角12角12角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.525.412.7199.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/811/23/43/8
全長(L寸法)(mm)5555-10010055
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング