17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 対辺寸法(mm)

    ~mm
  • 全長

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

インパクト用ショートソケット

インパクト用ショートソケット
通常単価(税別)
2,0003,000
税込単価
2,2003,300
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・狭い箇所や奥まった箇所での作業に最適なインパクト用ショートソケット。・外観品質と防錆力の向上...

詳細を確認
  • Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

対辺寸法

(mm)

全長

JANコード

二面幅部外径(D1寸法)

(mm)

二面幅部深さ(L1寸)

(mm)

寸法D2

(mm)

最小発注数量
10
23.5
10
23.5
4953488388176
16
5
25
1個
12
25
12
25
4953488388183
19.5
6.5
25
1個
13
25
13
25
4953488388190
21
6.5
25
1個
14
25.5
14
25.5
4953488388206
22
7
25
1個
17
25.5
17
25.5
4953488318036
26
7
26
1個
19
26.5
19
26.5
4953488318043
29
8
28
1個
21
27.5
21
27.5
4953488318050
31
9
28
1個
22
29.5
22
29.5
4953488384352
32
11
28
1個
24
31.5
24
31.5
4953488384369
35
13
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,000
( 2,200 )
5日目
2,000
( 2,200 )
5日目
2,000
( 2,200 )
4日目
2,000
( 2,200 )
5日目
2,200
( 2,420 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,400
( 2,640 )
5日目
2,600
( 2,860 )
5日目
2,800
( 3,080 )
5日目
3,000
( 3,300 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い箇所や奥まった箇所での作業に最適なインパクト用ショートソケット。
・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。

ご注意

  • Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。

商品仕様

外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクト用ショートソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用ショートソケット
インパクトソケット
インパクト用ロングソケット
インパクトソケットセット 14242M
インパクト用ロングソケット(12 角)
インパクト用ソケット 3NV
メーカーTONEKOKEN 山下工業研究所TONEKOKEN 山下工業研究所TONETONE
通常価格2,000-78,518 -1,60013,1771,600 -910 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角6角12角6角12角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.738.19.512.712.79.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21 1/23/81/21/23/8
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケットセット品単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング