ツール用品技術窓口
【特長】・ソケット、ジョイント類をスッキリ整理することができます。・インパクト用ソケットはピンとOリン...
詳細を確認【特長】
・ソケット、ジョイント類をスッキリ整理することができます。
・インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。
・折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくい。
【用途】
・ねじ穴付きで、壁掛け、デスク固定OK。

ネジ穴付きで、壁掛け、デスク固定OK。

インパクト用ソケットのピンがどちら向きでも入ります。
| 型番 | 差込角dr.(mm) | ソケットホールド数 | 寸法(mm) D | 寸法(mm) H | 寸法(mm) L | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH2404 | 12.7 | 4 | 26 | 25 | 150 | 50 |
| SH2406 | 12.7 | 6 | 26 | 25 | 250 | 81 |
| SH2410 | 12.7 | 10 | 26 | 25 | 350 | 119 |
| SH2412 | 12.7 | 12 | 26 | 25 | 350 | 128 |


TONE
ソケット(6角) 4S


KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ディープソケット(6角) 4S
5通常価格(税別):1,770円~

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):985円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):635円~

TONE
インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L
4.8通常価格(税別):2,390円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

KTC(京都機械工具)
エクステンションバー(スタンダードタイプ)
4.2通常価格(税別):729円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):783円~