ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

首振ラチェットハンドル

首振ラチェットハンドル RH4FB
通常単価(税別)
7,7096,840
税込単価
8,4807,524
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・凹タイプのラチェットハンドル。72枚歯で送り角5°。・ラチェット頭部の可動は15度ずつの角度...

詳細を確認
  • 力の入れすぎに注意してください。ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにしてください。左右の切り替えは完全にしてください。

型番:

RH4FB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RH4FBの仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
330
単品・セット区分
単品 ハンドル
ハンドルタイプ
首振ラチェット
ラチェットハンドル全長タイプ
スタンダード
ラチェット機構
クサビ式
ラチェット歯数
72
差込角形状
差込角(mm)
12.7
全長
330
JANコード
4953488390742
詳細タイプ
首振
質量(g)
575
質量(g)
575
寸法D(mm)
32
寸法H(mm)
16.4
寸法T(mm)
15.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RH4FB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,7096,840
( 7,524 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・凹タイプのラチェットハンドル。72枚歯で送り角5°。
・ラチェット頭部の可動は15度ずつの角度調整できます。
・握りやすいハンドル形状。

ご注意

  • 力の入れすぎに注意してください。ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにしてください。左右の切り替えは完全にしてください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

首振ラチェットハンドル  関連画像3
ラチェットハンドル

極限まで無駄を省き、薄型・軽量・コンパクト化を実現。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角5°を実現。歯数を増やしつつもギアとカムが8段噛合う新機構(クサビ式)にすることで、確実な仕事と、効率の良い操作性を両立しました。小刻みに、そして軽やかに響く新たなクリック音が、作業へと没頭させることでしょう。

首振ラチェットハンドル  関連画像2
スピンナハンドル・首振ラチェットハンドル

狭い場所にあるボルト等にアクセスしたいときや、作業が困難で振り幅が制限される狭い場所でも、15°づつで角度調整可能な新機構を追加し、ロスなくスムーズな作業ができます。

首振ラチェットハンドル  関連画像1

こだわりのグリップデザイン

中央部にある統一デザインされたTONEのロゴは、ブランドのアイデンティティを表現するだけでなく滑り止めの機能も果たした合理的なデザイン。
グリップ部は、回転方向に力を加えた際に必要な強度を確保しながら製品の軽量化のために余肉を削ぎ落としたI字断面グリップ。
美しい光沢梨地仕上げ。
首振ラチェットハンドル  関連画像4

凹タイプ・首振タイプ

規格表

型番差込角dr.(mm)寸法(mm)質量(g)
DHTL
RH4FB12.732.516.415.5330575

外形図

首振ラチェットハンドル 外形図

選定サポート情報

型番表示の見方

首振ラチェットハンドル 選定サポート情報
A 製品名B 差込角C 特長D 長さ
RHラチェットハンドル26.35F首振Sショート
NSスピンナハンドル39.5CコンパクトLロング
--412.7HホールドタイプX超ロング

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • ソケット、アタッチメント類は手動工具です。インパクトレンチなどの動力工具に使用しないでください。(図2)
  • ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにしてください。
  • 左右の切り替えは完全にしてください。歯と爪の噛み合いが不完全となり、爪や歯が破損し、空回りして滑って危険です。(図3)
  • ラチェットハンドル内部にゴミが付着すると噛み合いが悪くなります。定期的に点検してください。
  • 柄にパイプを継ぎ足して使用しないでください。過大負荷により破損して大変危険です。(図4)
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。(図5)
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図6)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • ジョイント類は凸ドライブと凹ドライブとその間の部品で構成され、トルク伝達効率が低く、衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。JIS・ISO規格ともにラチェットハンドルに比べ約半分の強さです。(図7)
  • 力の入れすぎに注意してください。
首振ラチェットハンドル 注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

首振ラチェットハンドルの型番RH4FBのページです。 型番RH4FBに関する仕様情報を記載しております。
首振ラチェットハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
首振ラチェットハンドル
ラチェットハンドル首振リ式
TONE ショート首振ラチェットハンドル RH3FHS
TONE ショート首振ラチェットハンドル RH2FHS
TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH3FCH
TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH4FCH
メーカーTONEKOKEN 山下工業研究所TONETONETONETONE
通常価格7,7096,2206,1654,0467,8256,920
通常出荷日5日目9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.76.359.56.359.512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/43/81/43/81/2
全長(L寸法)(mm)33011611090122227
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング