ツール用品技術窓口





【特長】・ソケット、ジョイント類をスッキリ整理することができます。・インパクト用ソケットはピンとOリン...
詳細を確認【特長】
・ソケット、ジョイント類をスッキリ整理することができます。
・インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。
【用途】
・ねじ穴付きで、壁掛け、デスク固定OK。

ネジ穴付きで、壁掛け、デスク固定OK。

インパクト用ソケットのピンがどちら向きでも入ります。
| 型番 | 差込角 dr.(mm) | ソケット ホールド数 | 寸法(mm) D | 寸法(mm) H | 寸法(mm) L | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH2306 | 9.5 | 6 | 26 | 23 | 200 | 62 |
| SH2310 | 9.5 | 10 | 26 | 23 | 300 | 92 |
| SH2312 | 9.5 | 12 | 26 | 23 | 300 | 97 |
| SH2312L | 9.5 | 12 | 26 | 23 | 350 | 104 |


TONE
ソケット(6角) 4S


KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):985円~

TONE
ソケット(6角) 2S
4.3通常価格(税別):685円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):635円~

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,990円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):783円~

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):735円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~

TONE
エクステンションバー EX40・320・321・407・420
4.3通常価格(税別):1,470円~