ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フレキシブルエクステンションバー EX34-200

フレキシブルエクステンションバー EX34-200 EX34-200
通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・自在に曲げて使えるエクステンションバーです。・手作業用です。

  • アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)。

型番:

EX34-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EX34-200の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
200
単品・セット区分
単品 エクステンションバー
差込角(mm)
9.5
差込角凸(mm)
9.5
全長
200
JANコード
4953488404401
首振角度(°)
曲がり角度30度
質量(g)
90
質量(g)
90
寸法L1(mm)
13
寸法L2(mm)
190
寸法D(mm)
17
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EX34-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・自在に曲げて使えるエクステンションバーです。
・手作業用です。

ご注意

  • アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

自在に曲げて使えるエクステンションバーです。

規格表

型番差込角dr.(mm)寸法(mm)質量(g)
DL1L2Ld
EX34-2009.51713190200890

仮締め専用です。力の入れ過ぎに注意してください。
※曲がり角度に制限があります。30°以下で使用してください。

外形図

フレキシブルエクステンションバー EX34-200 外形図

使用方法・使用事例

フレキシブルエクステンションバー EX34-200 使用例

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • ソケット、アタッチメント類は手動工具です。インパクトレンチなどの動力工具に使用しないでください。(図2)
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図3)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • ジョイント類は凸ドライブと凹ドライブとその間の部品で構成され、トルク伝達効率が低く、衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。JIS・ISO規格ともにラチェットハンドルに比べ約半分の強さです。(図4)
  • 強力な締付け、緩め作業にはスタンダードタイプのエクステンションバーを使用してください。首振エクステンションバーはスタンダードタイプのエクステンションバーに比べ約半分の強さです。
  • アタッチメント類を2ヶ以上連結しないでください。
フレキシブルエクステンションバー EX34-200 関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレキシブルエクステンションバー EX34-200の型番EX34-200のページです。 型番EX34-200に関する仕様情報を記載しております。
フレキシブルエクステンションバー EX34-200のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
作業用に
4
満足度:4.0
たまに整備性の悪い機器がありどうしても 工具が干渉して苦労する場合があるのでこちらを 購入。 しなるので干渉を避けやすい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルエクステンションバー EX34-200
フレキシブルエクステンションバー EX24-150
インパクト用ソケットアダプター NA34
1"DR/200mmエクステンションバーEA618SM-200A
TONE ディープソケット(12角タイプ)4D-34L/4D-35L
インパクト用エクステンションソケット 3AEX-L200
メーカーTONETONETONEエスコTONETONE
通常価格3,0002,0002,2907,8503,174 -3,185 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目4日目〜在庫品1日目〜
用途手作業用手作業用インパクト用手作業用手作業用インパクト用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.56.359.525.412.79.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/43/811/23/8
全長(L寸法)(mm)2001503220083200
単品・セット区分単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー単品 アダプター単品 エクステンションバー単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング