ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH3HWL

ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH3HWL RH3HWL
通常単価(税別)
5,990
税込単価
6,589
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・72枚歯で送り角5°。・ヘッド部が小さく薄いので、狭い箇所でも作業が効率よく行えます。・グリ...

詳細を確認

型番:

RH3HWL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RH3HWLの仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
375
単品・セット区分
単品 ハンドル
ハンドルタイプ
ラチェット
ラチェットハンドル全長タイプ
ロング
ラチェット機構
クサビ式
ラチェット歯数
72
差込角(mm)
9.5
全長
375
JANコード
4953488404197
質量(g)
220
質量(g)
220

型番リスト

表示件数
型番
RH3HWL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,990
( 6,589 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・72枚歯で送り角5°。
・ヘッド部が小さく薄いので、狭い箇所でも作業が効率よく行えます。
・グリップ部は中空仕様により軽く、作業性に優れます。
・ソケットの着脱は容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH3HWL 関連画像3
ラチェットハンドル

極限まで無駄を省き、薄型・軽量・コンパクト化を実現。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角5°を実現。歯数を増やしつつもギアとカムが8段噛合う新機構(クサビ式)にすることで、確実な仕事と、効率の良い操作性を両立しました。小刻みに、そして軽やかに響く新たなクリック音が、作業へと没頭させることでしょう。

ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH3HWL 関連画像1

こだわりのグリップデザイン

中央部にある統一デザインされたTONEのロゴは、ブランドのアイデンティティを表現するだけでなく滑り止めの機能も果たした合理的なデザイン。
グリップ部は、回転方向に力を加えた際に必要な強度を確保しながら製品の軽量化のために余肉を削ぎ落としたI字断面グリップ。
美しい光沢梨地仕上げ。
ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH3HWL 関連画像

ソケットホールド機構
※着脱する場合、必ずプッシュボタンを押しながら行ってください。

ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH3HWL 関連画像

握りやすい、ハンドル形状と中空グリップ採用で軽量化

規格表

型番差込角dr.(mm)寸法(mm)質量(g)
DHTL
RH3HWL9.52726.513375220

外形図

ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH3HWL 外形図

選定サポート情報

型番表示の見方

ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH3HWL 選定サポート情報
A 製品名B 差込角C 特長D 長さ
RHラチェットハンドル26.35F首振Sショート
NSスピンナハンドル39.5CコンパクトLロング
--412.7HホールドタイプX超ロング

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • ソケット、アタッチメント類は手動工具です。インパクトレンチなどの動力工具に使用しないでください。(図2)
  • ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにしてください。
  • 左右の切り替えは完全にしてください。歯と爪の噛み合いが不完全となり、爪や歯が破損し、空回りして滑って危険です。(図3)
  • ラチェットハンドル内部にゴミが付着すると噛み合いが悪くなります。定期的に点検してください。
  • 柄にパイプを継ぎ足して使用しないでください。過大負荷により破損して大変危険です。(図4)
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。(図5)
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図6)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • ジョイント類は凸ドライブと凹ドライブとその間の部品で構成され、トルク伝達効率が低く、衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。JIS・ISO規格ともにラチェットハンドルに比べ約半分の強さです。(図7)
ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH3HWL 注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH3HWLの型番RH3HWLのページです。 型番RH3HWLに関する仕様情報を記載しております。
ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH3HWLのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
汎用工具
4
満足度:4.0
既存の工具のラチェットが効かなくなり困っていました 素早く手に入れたかったので、即日発送は非常に助かります
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH3HWL
ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH4HWL
ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH43K
ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH33K
伸縮ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
ラチェットハンドル RH3B
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格5,9906,6904,4524,0876,9844,595
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.512.712.79.512.79.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/21/23/81/23/8
全長(L寸法)(mm)375375255182420~560200
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング