ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ソケットレンチセット CX3172

通常単価(税別)
21,681
税込単価
23,849
通常出荷日:5日目

【特長】・メタルケースと頑丈な梨地トレー、「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用。・デラックスセット。

詳細を確認
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。

型番:

CX3172
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CX3172の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角/12角
二面幅寸法(S寸法)
5.5 ~ 24
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
単品・セット区分
セット品
対辺寸法(mm)
5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24
JANコード
4953488386035
質量(g)
3000
質量(g)
3000
セット内容1
エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)、307(300mm) ユニバーサルジョイント:UJ30 ツールケース:MCT2 トレー:TCB014
ソケット内容
ソケット(6角):3S-5.5、06、07、08、09 ソケット(12角):3D-10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24
ハンドル内容
ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H スピンナハンドル:NS3 T形スライドハンドル:SL30
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CX3172
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,681
( 23,849 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルケースと頑丈な梨地トレー、「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用。
・デラックスセット。

ご注意

  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット CX3172の型番CX3172のページです。 型番CX3172に関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチセット CX3172のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット CX3172
ソケットセット 2277
ソケットセット 4223M
ソケットセット 2276
ソケットレンチセット(12角タイプ)
インパクトソケットセット 14242M
メーカーTONEKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格21,68118,11714,61511,95761,31617,200
通常出荷日5日目9日目9日目9日目1日目9日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用
ソケット形状6角/12角6角12角特殊6角6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 910 / 11 / 12 / 13 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 223 / 4 / 5 / 6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T3022 / 24 / 55 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 46 / 50 / 6010 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 21 / 22 / 27
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.56.3512.76.351912.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/41/21/4-1/2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング