17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

首振ラチェットハンドル RH2FB

通常単価(税別)
3,6004,895
税込単価
3,9605,385
通常出荷日:5日目

【特長】・差込角6.35mmの凹タイプのラチェットハンドルです。・ラチェットヘッド部の可動は15度ずつ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

単品・セット区分

ハンドルタイプ

ラチェットハンドル全長タイプ

ラチェット機構

ラチェット歯数

適応製品番号

差込角形状

差込角

(mm)

全長

JANコード

詳細タイプ

質量(g)

質量

(g)

セット内容1

寸法D

(mm)

寸法H

(mm)

寸法T

(mm)

最小発注数量
122
単品 ハンドル
首振ラチェット
スタンダード
クサビ式
72
-
6.35
122
4953488387902
首振
93
93
-
19.3
10.2
9.5
1個
-
単品 関連部品
-
-
-
-
RH2FB
-
-
-
4953488387926
-
-
-
歯車、防塵用フタ、小ハンドル、ブッシュ、スプリング、止め輪、クサビ、ピン
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,895
( 5,385 )
5日目
3,600
( 3,960 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角6.35mmの凹タイプのラチェットハンドルです。
・ラチェットヘッド部の可動は15度ずつの角度調整ができます。
・握りやすいハンドル形状です。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

首振ラチェットハンドル RH2FB  関連画像3
ラチェットハンドル

極限まで無駄を省き、薄型・軽量・コンパクト化を実現。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角5°を実現。歯数を増やしつつもギアとカムが8段噛合う新機構(クサビ式)にすることで、確実な仕事と、効率の良い操作性を両立しました。小刻みに、そして軽やかに響く新たなクリック音が、作業へと没頭させることでしょう。

首振ラチェットハンドル RH2FB  関連画像2
スピンナハンドル・首振ラチェットハンドル

狭い場所にあるボルト等にアクセスしたいときや、作業が困難で振り幅が制限される狭い場所でも、15°づつで角度調整可能な新機構を追加し、ロスなくスムーズな作業ができます。

首振ラチェットハンドル RH2FB  関連画像1

こだわりのグリップデザイン

中央部にある統一デザインされたTONEのロゴは、ブランドのアイデンティティを表現するだけでなく滑り止めの機能も果たした合理的なデザイン。
グリップ部は、回転方向に力を加えた際に必要な強度を確保しながら製品の軽量化のために余肉を削ぎ落としたI字断面グリップ。
美しい光沢梨地仕上げ。
首振ラチェットハンドル RH2FB  関連画像4

凹タイプ・首振タイプ

リペアキット/RK-RH2FB

適応機種 RH2FB

RK-RH2FB部品展開図

RK-RH2FB部品一覧表

No.部品名個数
1
歯車
1
2
防塵用フタ
1
3
小ハンドル
1
4
ブッシュ
1
5
スプリング
1
6
止め輪
1
7
クサビ
1
8
ピン
1
※一般の方では修理が困難な場合があります。
※部品単位での販売はいたしておりません。

規格表

型番差込角dr.(mm)寸法(mm)質量(g)
DHTL
RH2FB6.3519.310.29.512293

外形図

選定サポート情報

型番表示の見方

首振ラチェットハンドル RH2FB 選定サポート情報
A 製品名B 差込角C 特長D 長さ
RHラチェットハンドル26.35F首振Sショート
NSスピンナハンドル39.5CコンパクトLロング
--412.7HホールドタイプX超ロング

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • ソケット、アタッチメント類は手動工具です。インパクトレンチなどの動力工具に使用しないでください。(図2)
  • ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにしてください。
  • 左右の切り替えは完全にしてください。歯と爪の噛み合いが不完全となり、爪や歯が破損し、空回りして滑って危険です。(図3)
  • ラチェットハンドル内部にゴミが付着すると噛み合いが悪くなります。定期的に点検してください。
  • 柄にパイプを継ぎ足して使用しないでください。過大負荷により破損して大変危険です。(図4)
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。(図5)
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図6)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • ジョイント類は凸ドライブと凹ドライブとその間の部品で構成され、トルク伝達効率が低く、衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。JIS・ISO規格ともにラチェットハンドルに比べ約半分の強さです。(図7)
首振ラチェットハンドル RH2FB 注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

首振ラチェットハンドル RH2FBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
首振ラチェットハンドル RH2FB
首振ラチェットハンドル RH3FB
首振ラチェットハンドル
TONE ショート首振ラチェットハンドル RH2FHS
リペアキット RK-RH4FB
TONE ショート首振ラチェットハンドル RH3FHS
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格3,600-4,000 -7,7094,0464,4006,165
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.359.512.76.3512.79.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/43/81/21/41/23/8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング