ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ソケットレンチセット S2187C

通常単価(税別)
21,681
税込単価
23,849
通常出荷日:5日目

【特長】・メタルケースと頑丈な梨地トレー、「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用。・各種小形機械装置な...

詳細を確認
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。

型番:

S2187C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S2187Cの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
1/2 / 1/4 / 3/8 / 3/16 / 5 / 5/16 / 5.5 / 6 / 7 / 7/16 / 7/32 / 8 / 9 / 9/32 / 10 / 11 / 11/32 / 12
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
単品・セット区分
セット品
二面幅寸法(S寸法)(inch)
1/2 / 1/4 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/32 / 11/32
JANコード
4953488385960
質量(g)
1250
質量(g)
1250
セット内容1
エクステンションバー:206(50mm)、207(150mm) ユニバーサルジョイント:UJ20 メタルケース:MCT1 トレー:TCA002
ソケット内容
ソケット(6角):2S-05、5.5、06、07、08、09、10、11、12、2SB-06、07、08、09、10、11、12、14、16
ハンドル内容
ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2H スピンナハンドル:NS2 T形スライドハンドル:SL20 ドライバー形ハンドル:115
-
-

型番リスト

表示件数
型番
S2187C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,681
( 23,849 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルケースと頑丈な梨地トレー、「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用。
・各種小形機械装置などの取付け整備に必要な工具を厳選。
・インチ・ミリ混合セット。

ご注意

  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット S2187Cの型番S2187Cのページです。 型番S2187Cに関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチセット S2187Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット S2187C
ソケットセット 4223M
ソケットセット 2276
ソケットセット 2277
ソケットレンチセット(12角タイプ)
インパクトソケットセット 14242M
メーカーTONEKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格21,68114,61511,95718,11761,31617,200
通常出荷日5日目9日目9日目9日目1日目9日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用
ソケット形状6角12角特殊6角6角6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 12 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 11/32 / 1/4 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/32 / 1/210 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 223 / 4 / 5 / 6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T3010 / 11 / 12 / 13 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 922 / 24 / 55 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 46 / 50 / 6010 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 21 / 22 / 27
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.3512.76.356.351912.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/41/21/41/4-1/2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング