ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

リペアキット RK-SRH4H

通常単価(税別)
9,689
税込単価
10,658
通常出荷日:4日目

【仕様】・対応機種:SRH4H・差込角(mm):12.7・手作業用です。

型番:

RK-SRH4H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RK-SRH4Hの仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
単品・セット区分
単品 関連部品
適応製品番号
SRH4H
JANコード
4953488386073

型番リスト

表示件数
型番
RK-SRH4H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,689
( 10,658 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・対応機種:SRH4H
・差込角(mm):12.7
・手作業用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リペアキット RK-SRH4Hの型番RK-SRH4Hのページです。 型番RK-SRH4Hに関する仕様情報を記載しております。
リペアキット RK-SRH4Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リペアキット RK-SRH4H
リペアキット RK-SRH3H
リペアキットRK-RH4FCH
リペアキット RK-RH4FB
リペアキット RK-RH4FH
リペアキットRK-RH4CH
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格9,6897,9904,3704,4003,8204,370
通常出荷日4日目5日目4日目5日目5日目5日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.512.712.712.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/81/21/21/21/2
単品・セット区分単品 関連部品単品 関連部品単品 関連部品単品 関連部品単品 関連部品単品 関連部品
適応製品番号SRH4HSRH3HRH4FCH、RH4FCHSRH4FBRH4FH、RH4FHL、RH4FHXRH4CH、RH4CHS

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト