ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

リペアキット RK-SRH3H

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,990
税込単価
8,789

【仕様】・対応機種:SRH3H・セット内容:歯車組立、小ハンドル、ブッシュ、ス...

詳細情報を確認する
  • 用途
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    3/8
  • 単品・セット区分
    単品 関連部品
  • 適応製品番号
    SRH3H
  • JANコード
    4953488386066
  • セット内容1
    歯車組立、小ハンドル、ブッシュ、スプリング、止め輪、クサビ

ご注意

  • 一般の方では修理が困難な場合があります。

型番:

RK-SRH3H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RK-SRH3Hの仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
単品・セット区分
単品 関連部品
適応製品番号
SRH3H
JANコード
4953488386066
セット内容1
歯車組立、小ハンドル、ブッシュ、スプリング、止め輪、クサビ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RK-SRH3H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,990
( 8,789 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・対応機種:SRH3H
・セット内容:歯車組立、小ハンドル、ブッシュ、スプリング、止め輪、クサビ

ご注意

  • 一般の方では修理が困難な場合があります。

商品情報

SRH3H部品一覧表

部品名
1
歯車組立
2
小ハンドル
3
ブッシュ
4
スプリング
5
止め輪
6
クサビ

SRH3H部品展開図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リペアキット RK-SRH3Hの型番RK-SRH3Hのページです。 型番RK-SRH3Hに関する仕様情報を記載しております。
リペアキット RK-SRH3Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リペアキット RK-SRH3H
リペアキット RK-SRH4H
リペアキット RK-RH3B
リペアキットRK-RH3FCH
リペアキットRK-RH3FH
リペアキットRK-RH3CH
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格7,9909,6894,0003,9703,4603,970
通常出荷日5日目4日目5日目5日目4日目5日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.512.79.59.59.59.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/23/83/83/83/8
単品・セット区分単品 関連部品単品 関連部品単品 関連部品単品 関連部品単品 関連部品単品 関連部品
適応製品番号SRH3HSRH4HRH3BRH3FCH、RH3FCHSRH3FHS、RH3FH、RH3FHL、RH3FHXRH3CHS、RH3CH

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト