17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)

通常単価(税別)
3,3016,285
税込単価
3,6316,914
通常出荷日:2日目~5日目

【特長】・トルシアボルト用として、高さと角度(70°)を重視した設計です。・防錆効果の高い無電解メッキ...

詳細を確認

ご注意

  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 対辺寸法(mm)

  • 厚み(mm)

  • 寸法H(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

対辺寸法

(mm)

厚み

(mm)

寸法H

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

寸法D

(mm)

寸法L1

(mm)

最小発注数量
340
27
27
14.5
46
4953488277548
389-3839
475
42.5
32.5
1個
375
32
32
15.5
58
4953488277555
389-3847
660
48.0
39.5
1個
460
36
36
17.0
64
4953488277562
389-3855
990
55
44.0
1個
542
41
41
19.0
64
4953488402674
124-0294
1150
60.0
49.0
1個
375
30
30
15.5
58
4953488280135
389-3863
650
48.0
39.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,985
( 4,384 )
5日目
3,301
( 3,631 )
2日目
5,039
( 5,543 )
5日目
6,285
( 6,914 )
5日目
3,301
( 3,631 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルシアボルト用として、高さと角度(70°)を重視した設計です。
・防錆効果の高い無電解メッキにより美しい外観です。
・落下防止ケーブルの取り付けに困らないように取り付け穴を2カ所用意しました。
【用途】
・トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに最適です。

ご注意

  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)
ショートシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)
両口ラチェットレンチ(シノ付)(片口めがね)
両口シノ付ラチェット
片口メガネレンチ(シノ付60°型)
シャーボルト用片口めがねレンチ(しの付)
メーカーTONETONEトップ工業KOKEN 山下工業研究所トップ工業スーパーツール
通常価格3,301-4,6853,992 -6,9992,600 -3,784
通常出荷日2日目〜2日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
種類片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング