ツール用品技術窓口

エア-インパクトレンチ(ストレートタイプ)

通常単価(税別)
125,003
税込単価
137,503
通常出荷日:5日目

【特長】・大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に。・アルミニウム合金製のハンマーケ...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    3390
  • ソケット差込角 (mm)
    25.4
  • 回転数 (rpm)
    4300
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.62
  • 空気消費量 (m³/min)
    1.8
  • エアー取入口
    Rc1/2(PT1/2)
  • エアーホース内径 (mm)
    19以上
  • 適応ボルト
    M50(強度区分10.9) ※参考
  • 質量 (g)
    16200
  • JANコード
    4953488318418
  • 付属品
    プラグ:R1/2(PT1/2)/六角棒L形レンチ5mm 各1、サイドグリップ(金具、ボルト含む)、取扱説明書

ご注意

  • 使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。保護めがねや防具を使用してください。

型番:

AIS8500L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AIS8500Lの仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
3390
ソケット差込角(mm)
25.4
回転数(rpm)
4300
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m³/min)
1.8
エアー取入口
Rc1/2(PT1/2)
エアーホース内径(mm)
19以上
適応ボルト
M50(強度区分10.9) ※参考
質量(g)
16200
JANコード
4953488318418
付属品
プラグ:R1/2(PT1/2)/六角棒L形レンチ5mm 各1、サイドグリップ(金具、ボルト含む)、取扱説明書
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AIS8500L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125,003
( 137,503 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に。
・アルミニウム合金製のハンマーケースとボディにより軽量化を実現。
・耐久性もあり、小型で大きな力を出せるピンレスハンマー採用。
・サイドグリップで安定性抜群。
・正回転4段階、逆回転4段階の出力調整ダイヤル付。
・スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。

ご注意

  • 使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。保護めがねや防具を使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア-インパクトレンチ(ストレートタイプ)の型番AIS8500Lのページです。 型番AIS8500Lに関する仕様情報を記載しております。
エア-インパクトレンチ(ストレートタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア-インパクトレンチ(ストレートタイプ)
インパクトレンチNAW-1200
インパクトレンチ(レギュレータ内蔵)
インパクトレンチ YW-19C
超軽量インパクトレンチ GT-1600VPX
超軽量インパクトレンチ No.GT-1600VP
メーカーTONE日本ニューマチック工業空研ヨコタ工業ベッセルベッセル
通常価格125,00368,28951,51783,33354,04649,401
通常出荷日5日目1日目4日目4日目1日目1日目
最大締付トルク(N・m)3390135520600240.3304
ソケット差込角(mm)25.412.712.71912.712.7
回転数(rpm)430065009600450082008500
使用空気圧力(MPa)0.620.60.60.60.6~0.80.6~0.8
空気消費量(m³/min)1.80.10.30.70.40.4

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト