ツール用品技術窓口

【特長】・シンプルトルコン(ナットランナー)との組合せで、大きな出力トルクを得ることができます。
詳細を確認
TONE
ナット回転角レンチ トルシャット


Panasonic
14.4V 充電アングルインパクトレンチ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベッセル
電ドラボールハイスピード(3.6V)
0通常価格(税別):8,256円

ボッシュ
バッテリーインパクトレンチ GDS10.8V-EC
0通常価格(税別):35,642円

マキタ
充電式インパクトレンチ TW181D
0通常価格(税別):20,890円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

サンフラッグ
キー付ドリルチャック
5通常価格(税別):2,590円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

マキタ
充電式ペンインパクトドライバ TD022D
3.7通常価格(税別):10,647円~