17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドレンプラグソケット 4SQ-13

ドレンプラグソケット

通常単価(税別)
1,600
税込単価
1,760
通常出荷日:5日目

【特長】・ミッションやディファレンシャルギアのドレンプラグに最適な四角ソケット。・外周の六角(24mm...

詳細を確認

型番:

4SQ-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

型番二面幅寸法(mm)寸法(mm)質量(g)
SDWL1L
4SQ-131327.0248.029.081

外形図

ドレンプラグソケット 外形図

注意・禁止事項

警告 警告
  • 分解改造をしないでください。(図1)
    分解や改造は感電・火災・故障・けがの原因になります。ただし、消耗品は必要に応じて交換してください。
  • 危険防止のため保護具の着用をお薦めします。(図2)
    作業中にはヘルメット、保護めがね、安全靴などを身体につけることをお薦めします。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 作業に適した機種を選定してください。
  • 作業場はいつもきれいに保ってください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • 改造しないでください。
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
ドレンプラグソケット 関連画像

4SQ-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
二面幅寸法(mm)
13
差込角(mm)
12.7
差込角形状
4角
JANコード
4953488403244
-
-

絞り込み条件

  • 二面幅寸法(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
4SQ-13

二面幅寸法

(mm)

JANコード

最小発注数量
13
4953488403244
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,600
( 1,760 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミッションやディファレンシャルギアのドレンプラグに最適な四角ソケット。
・外周の六角(24mm)部のめがねレンチをかけて使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドレンプラグソケットの型番4SQ-13のページです。 型番4SQ-13に関する仕様情報を記載しております。
ドレンプラグソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドレンプラグソケット
ホイルナットコンビソケットセット A804T
ホイルナットコンビソケット 6A
プラグ交換セット(水平対向エンジン向け)
インパクト用インナーソケット 6A-BA
ホイルナットコンビソケット 8A
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格1,60017,8095,500 -5,7364,120 -4,754 -
通常出荷日5日目5日目5日目2日目4日目〜5日目
商品タイプエンジン関連タイヤ関連タイヤ関連エンジン関連タイヤ関連タイヤ関連
差込角(mm)12.725.4199.51925.4
差込角形状4角6角 / 4角6角 / 4角6角4角6角 / 4角

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング