ツール用品技術窓口

プラグ交換セット(水平対向エンジン向け) PG86S

プラグ交換セット(水平対向エンジン向け)

通常単価(税別)
5,7364,555
税込単価
6,3105,011
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・水平対向エンジンのプラグ交換に最適。・狭い場所では外六角部分に17mmラチェットめがねを使い...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • 二面幅寸法 (mm)
    14
  • 差込角 (mm)
    9.5
  • 差込角形状
    6角
  • JANコード
    4953488394122
  • 寸法(L1) (mm)
    13
  • 寸法(L2) (mm)
    EX32-32:21.5、EX32-50:39.5
  • 寸法(L) (mm)
    EX32-32:32、EX32-50:50
  • 寸法(w) (mm)
    17
  • セット内容
    プラグソケット:3P-14S エクステンションバー:EX32-32(2個)、EX32-50
  • 仕様
    マグネット付

ご注意

  • スパークプラグ専用で薄肉です。普通のソケットとして使用しないでください。インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

型番:

PG86S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

PG86Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
二面幅寸法(mm)
14
差込角(mm)
9.5
差込角形状
6角
JANコード
4953488394122
寸法(L1)(mm)
13
寸法(L2)(mm)
EX32-32:21.5、EX32-50:39.5
寸法(L)(mm)
EX32-32:32、EX32-50:50
寸法(w)(mm)
17
セット内容
プラグソケット:3P-14S エクステンションバー:EX32-32(2個)、EX32-50
仕様
マグネット付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
PG86S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,7364,555
( 5,011 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水平対向エンジンのプラグ交換に最適。
・狭い場所では外六角部分に17mmラチェットめがねを使い緩めながら、隙間が狭くなってくるとコマを外して使います。(締める時は逆の手順)
・86/BRZに最適。

ご注意

  • スパークプラグ専用で薄肉です。普通のソケットとして使用しないでください。インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラグ交換セット(水平対向エンジン向け)の型番PG86Sのページです。 型番PG86Sに関する仕様情報を記載しております。
プラグ交換セット(水平対向エンジン向け)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
スバルのボクサーエンジン用途
5
満足度:5.0
FA20、FA24をはじめ、EJ20等でも使いやすい。 なんせプラグ交換は水平対向エンジン向けとされてるぐらいなので非常...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラグ交換セット(水平対向エンジン向け)
フレックス形プラグソケット(6角・マグネット付) 3FP-16
ホイルナットコンビソケット 8A
ホイルナットコンビソケット 6A
ホイルナットコンビソケットセット A804T
インパクト用インナーソケット 6A-BA
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格5,7366,1204,754 -5,500 -17,8094,120 -
通常出荷日2日目5日目5日目5日目5日目4日目〜
商品タイプエンジン関連エンジン関連タイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連
二面幅寸法(mm)14-----
差込角(mm)9.59.525.41925.419
差込角形状6角6角6角 / 4角6角 / 4角6角 / 4角4角
JANコード4953488394122-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング