ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット

通常単価(税別)
20,704
税込単価
22,774
通常出荷日:1日目

【特長】・大人気の首振クイックラチェットめがねレンチにビットラチェットセットとアダプターをセットしまし...

詳細を確認
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。

型番:

RMFQ700BR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RMFQ700BRの仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
ツールケース・工具箱
セット内容(点)
32
ミリ/インチ
ミリ
差込角(mm)
6.3 ~ 12.7
外寸(mm)
405×120×60
トレイ
あり
キーロック
なし
カラー
グレー
JANコード
4953488405514
重量(kg)
2.23
セット内容1
首振クイックラチェットめがねレンチ:RMFQ-08、10、12、13、14、17、19
セット内容2
ラチェットめがね用アダプター:RA2、RA3、RA4
セット内容3
ビットラチェットセット:BRS20(ビット:20/ハンドル:2)
セット内容4
メタルケース:MCT2

型番リスト

表示件数
型番
RMFQ700BR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,704
( 22,774 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大人気の首振クイックラチェットめがねレンチにビットラチェットセットとアダプターをセットしました

ご注意

  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。

商品情報

首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット RMFQ700BR

製品名製品番号/仕様
首振クイックラチェットめがねレンチ
RMFQ-08、10、12、13、14、17、19
ラチェットめがね用アダプター
RA2、RA3、RA4
ビットラチェットセット
BRS20(ビット:20/ ハンドル:2)
ビットラチェット:BR, ビットホルダー:RDBH-065(65mm), ドライバービット(+):BT-P1,BT-P2,BT-P3(各2個), ドライバービット(−):BT-M5.5,BT-M6,BT-M8, ヘキサゴンビット:BT-H4,BT-H5,BT-H6,BT-H8, T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T15H,BT-T20H,BT-T25H,BT-T27H,BT-T30H,BT-T40H, ビットアダプター:BTA2(1/4" 6.35mmソケット用)
メタルケース
MCT2

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセットの型番RMFQ700BRのページです。 型番RMFQ700BRに関する仕様情報を記載しております。
首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット
[58個組]工具セットEA689SE-3
ツールセット 700SX
ツールセット 700SD
ツールキャビネットセット TCS911
ツールセット TSA4120
メーカーTONEエスコTONETONETONETONE
通常価格20,70426,59644,56756,979149,15148,702
通常出荷日1日目1日目1日目5日目9日目5日目
ツールセットタイプツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱チェスト・キャビネット / キャスター付ツールケース・工具箱
セット内容(点)325846537143
ミリ/インチミリミリ / インチミリミリミリミリ
差込角(mm)6.3 / 9.5 / 12.79.512.712.76.3 / 12.712.7
外寸(mm)405×120×60535×345×100410×220×195410×220×195676×459×995410×175×175
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング