17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サイドアップエレクターカート ワーキングカート1型

サイドアップエレクターカート ワーキングカート1型

通常単価(税別)
38,79662,025
税込単価
42,67668,228
通常出荷日:8日目

可動性+安心。物品の落下を防ぐ、レッジ付きカート。【特長】・スーパーエレクター、カートに、さらに安心を...

詳細を確認
  • シルバー
  • 詳細タイプ
    ワーキングカート1型
  • 段数(段)
    2
  • 仕様棚板
    430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ
  • 仕様棚板調整ピッチ (mm)
    25.4mm ピッチ
  • 材質
    ステンレス
  • ポール
    Pタイプ
  • 内容量
    1台
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

仕様キャスター

内容量

最小発注数量
759
461
923
φ125 4輪自在エラストマー車PS755
1台
1個
759
461
815
φ100 4輪自在エラストマー車PS680
1台
1個
911
461
923
φ125 4輪自在エラストマー車PS755
1台
1個
911
461
815
φ100 4輪自在エラストマー車PS680
1台
1個
1213
461
923
φ125 4輪自在エラストマー車PS755
1台
1個
1213
461
815
φ100 4輪自在エラストマー車PS680
1台
1個
759
614
923
φ125 4輪自在エラストマー車PS755
1台
1個
759
614
815
φ100 4輪自在エラストマー車PS680
1台
1個
911
614
923
φ125 4輪自在エラストマー車PS755
1台
1個
911
614
815
φ100 4輪自在エラストマー車PS680
1台
1個
1213
614
923
φ125 4輪自在エラストマー車PS755
1台
1個
1213
614
815
φ100 4輪自在エラストマー車PS680
1台
1個
606
461
923
φ125 4輪自在エラストマー車PS755
1台
1個
606
461
815
φ100 4輪自在エラストマー車PS680
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,558
( 51,214 )
8日目
41,945
( 46,140 )
8日目
48,866
( 53,753 )
8日目
44,251
( 48,676 )
8日目
54,158
( 59,574 )
8日目
49,545
( 54,500 )
8日目
50,379
( 55,417 )
8日目
45,446
( 49,991 )
8日目
54,579
( 60,037 )
8日目
49,966
( 54,963 )
8日目
62,025
( 68,228 )
8日目
55,912
( 61,503 )
8日目
43,409
( 47,750 )
8日目
38,796
( 42,676 )
8日目

詳細情報

基本情報

可動性+安心。物品の落下を防ぐ、レッジ付きカート。
【特長】
・スーパーエレクター、カートに、さらに安心をプラス。
・棚板四方に落下防止用のレッジ加工を施したサイドアップエレクターを使用することで、可動性と安全面を両立。
・搬送時の思わぬ衝撃にも対処します。
・棚板四方に25mm高レッジ加工。
・搬送時の収納物落下を防止。
・レッジを買い足す必要がなく経済的です。
・ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
・耐食性に優れています。
・棚板の増減が可能。オリジナル、カートが作れます。
・打ち込み式キャスター。
・棚板:430ソリッドエレクターシェルフ
・サイドアップエレクターシェルフ
・ポール:Pタイプ
・テーパー固定方式
・ボルト、ナット不要の簡単な組み立て。
・重量がかかるほど強度がアップします。
・25.4mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。
・収納物の変更、棚板の増減も自在です。
・キャスター(エラストマー車)
・静音性が更に向上し、取り回しもスムーズに。
・ティルトサイドハンドル:サイドハンドルとトップハンドルの長所を併せ持つ、使いやすいハンドルです。
・サイドハンドル:カートのハンドルとして、またサイドの物掛けとしても便利です。
・トップハンドル:カートやワゴンのハンドルに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サイドアップエレクターカート ワーキングカート1型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイドアップエレクターカート ワーキングカート1型
ステンレスエレクターカート ワーキングカート1型
スーパーエレクターカート ワーキングカート1型
サイドアップエレクターカート UTTカート1
ステンレスエレクターカート ワーキングカート2型
スーパーエレクターカート ワーキングカート2型
メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターエレクターエレクター
通常価格38,796-61,636 -41,854 -51,663 -74,100 -44,668 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
詳細タイプワーキングカート1型ワーキングカート1型ワーキングカート1型UTTカート1型ワーキングカート2型ワーキングカート2型
段数(段)222333
仕様棚板430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ430ソリッドエレクター・シェルフ スーパー エレクター・シェルフ304ソリッドエレクター・シェルフ ステンレスエレクター・シェルフ-
仕様棚板調整ピッチ(mm)25.4mm ピッチ25.4mm ピッチ25.4mm ピッチ25.4mm ピッチ25.4mm ピッチ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト