17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

強力パワーレンチ用反力受 PNHS

通常単価(税別)
102,808
税込単価
113,089
通常出荷日:14日目

【特長】・反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    スライド式

ご注意

  • 画像は代表画像です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

付属品

適応機種

寸法D

(mm)

寸法

(mm)

寸法:T

(mm)

寸法:ℓ

(mm)

寸法:ℓ1

(mm)

寸法:R

(mm)

寸法:d

(mm)

寸法:A

(mm)

最小発注数量
4953488318623
六角穴付ボルト:M6×15(6個)
P150A/P150AT
55
L:235
12
172
69
35
39
25.4
1個
4953488318630
六角穴付ボルト:M8×20(4個)
P300A/P300AT
64
L:242
16
172
84
42
44
25.4
1個
4953488318647
六角穴付ボルト:M8×20(6個)
P600A/P600AT
75
L:348
16
267
95
48
55
38.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,808
( 113,089 )
14日目
102,808
( 113,089 )
14日目
102,808
( 113,089 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。
・作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力パワーレンチ用反力受 PNHSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力パワーレンチ用反力受 PNHS
パワーレンチ
強力パワーレンチ(トルクレンチ付)
強力パワーレンチ 12-1200P
手動倍力レンチ
片口スパナ 強力タイプ
メーカーTONETONETONETONEエナパック(アプライドパワージャパン)旭金属工業
通常価格102,80859,895 -813,312771,21065,165 -790 -
通常出荷日14日目在庫品1日目〜51日目51日目14日目〜在庫品1日目〜
詳細タイプスライド式セット品セット品セット品--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング