17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • 種類

    • JANコード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番

    種類

    JANコード

    最小発注数量
    受信機
    4953488392722
    1個
    送信機
    4953488392715
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,900
    ( 31,790 )
    5日目
    12,771
    ( 14,048 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・主に工場の生産ラインにおいて、作業者のうっかりミス(ポカミス)が発生しても不良を防止できる仕組みのことです。
    ・ボルト・ナットの締付け作業において、多いポカミスである"締め忘れ"を防止するためのトルクレンチです。
    ・無線通信です。
    ・2.4GHz帯の無線通信により、約10mの通信ができます。
    ・送信機は、入手性の高いコイン電池(CR2032)を使用します。
    ・省電力のため、約30万ショットの使用が可能です。
    ・リレー出力端子搭載です。
    ・リレー端子(1a接点)を4ポート搭載します。
    ・受信機1台で、最大4台までリレー出力することが可能です。
    ・RS232Cシリアル通信ポート搭載です。
    ・受信機のRS232C出力により締付け完了信号をデータ出力します。
    ・PCやPLC(シーケンサー)で、送信機ID番号ごとのデータ保管・管理をすることができます。
    ・LED・ブザー搭載です。
    ・送信機から完了信号を正常に受信すると、受信機はLEDとブザーでお知らせします。
    ・ブザー音は大小切替できます。
    ・ダブルカウント防止機能です。
    ・送信機からの信号を連続受信しても、受信機が出力処理しない間隔を設定できます。
    ・通信モード切替機能です。
    ・切替スイッチで2種類の通信モードをお選びいただけます。
    ・通信モードを切り替えることで、送信機の最大接続数と受信機のリレー出力台数が切り替わります。
    ・1:1通信モードです。
    ・受信機のリレー出力端子1ポートに送信機1台を割り当てて使用する通信モードです。
    ・1:N通信モードです。
    ・受信機のリレー出力端子1ポートに送信機1台を割り当てて使用する通信モードです。
    ・送信機1台ずつの動作が各ポート毎に出力されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ポカヨケトルクレンチ用送信機・受信機のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポカヨケトルクレンチ用送信機・受信機
    カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-9
    カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-2
    カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-1
    カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-10
    カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-3
    メーカーTONE中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所
    通常価格12,771-40,65418,89718,89740,6547,744
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トルクレンチ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト