17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホイルナット用トルクレンチ

通常単価(税別)
19,70124,651
税込単価
21,67127,116
通常出荷日:5日目

【特長】・自動車ホイールナット専用に車種別にトルク設定をした単能形トルクレンチです。・全長はタイヤと手...

詳細を確認
  • ヘッドタイプ
    ラチェット式
  • 負荷方向
  • 精度
    ±3%
  • ポカヨケ機能
  • 設定方式
    プリセット
  • 差込角
    12.7mm(1/2inch)
  • ヘッド部幅 (mm)
    36
  • 付属品
    トルク設定用工具、取扱説明書、樹脂ケース 各1
  • 寸法:H (mm)
    30.4
  • 寸法:T (mm)
    14
  • 仕様
    ラチェット式、歯数:20

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トルク調整範囲(N・m)

  • 全長(mm)

  • 商品コード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トルク調整範囲

(N・m)

全長

(mm)

商品コード

JANコード

重量

(g)

最小発注数量
85
369
T4MP85
4953488386943
680
1個
103
432
T4MP103
4953488386950
800
1個
108
432
T4MP108
4953488386967
800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,701
( 21,671 )
5日目
21,747
( 23,922 )
5日目
24,651
( 27,116 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車ホイールナット専用に車種別にトルク設定をした単能形トルクレンチです。
・全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さです。
・設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホイルナット用トルクレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイルナット用トルクレンチ
カノン 大型タイヤ締付用トルクレンチ N-QLK-LR形
トルクレンチ"モトトルク"
ラチェット付プレセット形トルクレンチ
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
メーカーTONE中村製作所東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所
通常価格19,701-62,180 -24,81264,721 -15,515 -13,106 -
通常出荷日5日目3日目1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
ヘッドタイプラチェット式ラチェット式特殊ラチェット式交換式交換式
負荷方向左右
精度±3%±3%±5%±3%±3%±3%
ポカヨケ機能
設定方式プリセットプリロックプリセットプリセットプリセットプリセット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング