17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 使用安全荷重(kgf)

    ~mm
  • ネット長さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 9日以内
    • 10日以内

MG ケーブルグリップ(スタンダードタイプ)

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

使用適用径

(φmm)

使用安全荷重

(kgf)

ネット長さ

(mm)

JANコード

最小発注数量
335
7~12
153
270
4992456004014
1個
390
13~18
235
320
4992456004021
1個
475
18~24
460
400
4992456004038
1個
550
25~35
714
460
4992456004045
1個
780
35~48
1020
670
4992456004052
1個
940
49~60
1020
810
4992456004069
1個
1060
60~75
1020
920
4992456004076
1個
1100
75~90
1630
950
4992456004083
1個
1330
90~115
2540
1130
4992456004090
1個
1530
110~135
3000
1300
4992456004106
1個
1770
130~150
3000
1500
4992456004113
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,6004,443
( 4,887 )
10日目
4,4474,210
( 4,631 )
1日目
5,7465,488
( 6,037 )
1日目
7,1216,110
( 6,721 )
9日目
11,1359,904
( 10,894 )
1日目
11,37710,119
( 11,131 )
1日目
14,73612,936
( 14,230 )
1日目
18,89817,161
( 18,877 )
1日目
22,89819,770
( 21,747 )
1日目
25,89821,767
( 23,944 )
1日目
33,36127,949
( 30,744 )
4日目

詳細情報

基本情報

MG ケーブルグリップ(スタンダードタイプ)
【特長】
・スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MG ケーブルグリップ(スタンダードタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MG ケーブルグリップ(スタンダードタイプ)
ケーブルタイ〈スタンダード〉
MG ケーブルグリップ(スタンダードSUS)
MCT ケーブルタイ(スタンダード)
結束バンド スタンダードタイ
結束バンド スタンダードタイ(幅広タイプ)
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルエスジー工業エスジー工業
通常価格4,447-759 -6,469 -428 -200 -2,400 -
通常出荷日1日目〜5日目〜9日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
材質その他ナイロンステンレス-ナイロン6,6ナイロン6,6
商品タイプスタンダードケーブルタイ-ケーブルタイ--
材質詳細スチール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト