17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MPC レースウエイパンチャー

MPC レースウエイパンチャー

通常単価(税別)
6,01428,219
税込単価
6,61531,041
通常出荷日:5日目~9日目

ダブルアクション機構でらくらく穴あけ【特長】・既設のレースウェイ、Mバー(W)、ランナー(45・65)...

詳細を確認

ご注意

  • ステンレス及びダクトには使用しないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
< 使用例 >

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 穴あけ能力

  • 穴あけ可能板厚(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

穴あけ能力

穴あけ可能板厚

(mm)

JANコード

適応材料

適用モデル

質量

(g)

セット内容

最小発注数量
-
-
-
4992456002850
レースウェイ(DP1・DP2)、1.6mm以下の軟鋼板材
MPC-610・622、MCP-3810
-
-
1個
580
φ10.5
1.6
4992456002836
-
-
2500
φ10.5パンチセット(MPC-10B)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,014
( 6,615 )
9日目
28,219
( 31,041 )
5日目

詳細情報

基本情報

ダブルアクション機構でらくらく穴あけ
【特長】
・既設のレースウェイ、Mバー(W)、ランナー(45・65)に追加穴あけ工事が可能です。

ご注意

  • ステンレス及びダクトには使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MPC レースウエイパンチャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MPC レースウエイパンチャー
MPC Mバーパンチャー
パンチャー替刃
IS-20MPS、IS-106MPS用替刃セット
MCP SUSB パンチセット替刃
電動油圧式パンチャー
メーカーマーベルマーベル育良精機製作所育良精機製作所マーベルIKK
通常価格6,014-6,014 -12,718 -9,478 -6,766126,315 -
通常出荷日5日目〜6日目〜在庫品1日目〜1日目9日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品電動油圧式パンチャー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト