17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

JVA-123 VA線ストリッパー JVA-123

JVA-123 VA線ストリッパー

通常単価(税別)
10,88910,447
税込単価
11,97811,492
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

鋼(硬)線もスパッと切断。【特長】・人間工学に基づく出力曲線、ハンドル角度を設定し効率のよい切断が可能...

詳細を確認
  • 質量 (g)
    360
  • サイズ (mm)
    180×115×50
  • 能力(VVFの皮むき)
    1.6mm×2芯・1.6mm×3芯・2.0mm×2芯・2.0mm×3芯
  • JANコード
    4992456203264
  • 適応電線
    VVF線(VA線)・600V平形ビニール絶縁ビニールシースケーブル、EM-EEF線・600V絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形

ご注意

  • 内被をストリップする際は、線の幅を下刃の溝の幅に合うように広げてご使用ください。線材メーカーによっては被覆の厚み・材質等が異なり、ストリップできないことがございます。

型番:

JVA-123
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
< 特 長 >

JVA-123の仕様・寸法情報

質量(g)
360
サイズ(mm)
180×115×50
能力(VVFの皮むき)
1.6mm×2芯・1.6mm×3芯・2.0mm×2芯・2.0mm×3芯
JANコード
4992456203264
適応電線
VVF線(VA線)・600V平形ビニール絶縁ビニールシースケーブル、EM-EEF線・600V絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
JVA-123
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,88910,447
( 11,492 )
8日目

詳細情報

基本情報

鋼(硬)線もスパッと切断。
【特長】
・人間工学に基づく出力曲線、ハンドル角度を設定し効率のよい切断が可能です
・ツインカム・オート偏心機構を採用で切断時のハンドル荷重を軽減できます
・鋼線がすべらないギザ刃付き

ご注意

  • 内被をストリップする際は、線の幅を下刃の溝の幅に合うように広げてご使用ください。線材メーカーによっては被覆の厚み・材質等が異なり、ストリップできないことがございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JVA-123 VA線ストリッパーの型番JVA-123のページです。 型番JVA-123に関する仕様情報を記載しております。
JVA-123 VA線ストリッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JVA-123 VA線ストリッパー
(メリー印)VVF線ストリッパー
ワイヤーストリッパー 90940
“同軸ケーブルストリッパー”
ワイヤストリッパー 細線用
ワイヤストリッパー 太線用
メーカーマーベル室本鉄工シグネットDENSANトラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,88910,3812,0504,700 -2,8062,806
通常出荷日8日目1日目在庫品1日目1日目〜1日目2日目
質量(g)3605009870150150
サイズ(mm)180×115×50-----
能力(VVFの皮むき)1.6mm×2芯・1.6mm×3芯・2.0mm×2芯・2.0mm×3芯-----
JANコード4992456203264-----
適応電線VVF線(VA線)・600V平形ビニール絶縁ビニールシースケーブル、EM-EEF線・600V絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト