ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

A-5601 サイド棚

A-5601 サイド棚 A-5601
通常単価(税別)
35,568
税込単価
39,125
通常出荷日:7日目

ワゴンやライトバンなどの車両に搭載可能なキャビネットで、荷室内の収納物を整理する際に使用できます。

  • 商品画像はイメージです。

型番:

A-5601
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-5601の仕様・寸法情報

JANコード
4992456130089
重量(kg)
25
付属品
仕切板×6
-
-

商品情報

< 外形図 >

型番リスト

表示件数
型番
A-5601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,568
( 39,125 )
7日目

詳細情報

基本情報

ワゴンやライトバンなどの車両に搭載可能なキャビネットで、荷室内の収納物を整理する際に使用できます。

ご注意

  • 商品画像はイメージです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A-5601 サイド棚の型番A-5601のページです。 型番A-5601に関する仕様情報を記載しております。
A-5601 サイド棚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A-5601 サイド棚
A-56 サイドラック
バンキャビネット サイド棚 収納部2か所+棚1段
バンキャビネット サイド棚 引き出し1段+棚2段
A-55 フロアーキャビネット
A-56 コンテナラック
メーカーマーベルマーベルDENSANDENSANマーベルマーベル
通常価格35,56844,227 -98,82374,196 -73,299 -52,269 -
通常出荷日7日目19日目8日目8日目19日目19日目
JANコード4992456130089-----
重量(kg)25-----
付属品仕切板×6-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランクボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト