17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

A-55 フロアーキャビネット

A-55 フロアーキャビネット
通常単価(税別)
73,299128,970
税込単価
80,629141,867
通常出荷日:19日目

ワゴン・ライトバンの荷室内を合理化【特長】・組み合わせ自由自在で、収納効率がグンとアップ。・荷室内のタ...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージです。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

   
   
   

型番リスト

表示件数

JANコード

重量

(kg)

付属品

奥行

(mm)

深さ

(mm)

合板までの高さ

(mm)

最小発注数量
4992456130010
43
仕切板×6
引出し:730
引出し:170
250
1個
4992456130027
39
仕切板×6
引出し:730
引出し:170
235
1個
4992456130034
65
仕切板×12
引出し:730
上段:125,下段:170
415
1個
4992456130041
60
仕切板×12
引出し:730
上段:125,下段:170
400
1個
4992456130058
39
仕切板×5
-
-
-
1個
4992456130065
44
仕切板×5
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,248
( 86,073 )
19日目
77,011
( 84,712 )
19日目
128,970
( 141,867 )
19日目
126,495
( 139,145 )
19日目
73,299
( 80,629 )
19日目
94,949
( 104,444 )
19日目

詳細情報

基本情報

ワゴン・ライトバンの荷室内を合理化
【特長】
・組み合わせ自由自在で、収納効率がグンとアップ。
・荷室内のタイヤハウスの出っぱりをなくし、床面をフラットにして床面積を広げました。
・引出しは広く、工具・材料・パーツなどが多量に収納できます。
・応用力抜群で小物の区分にも最適です。
・荷室内はいつも整然
・スムーズな工具の取出しと整理整頓で、作業も爽快・能率アップ
・広い引出し:デッドスペースがなく、収納物が一覧でき、全面引出せます。
・移動可能な仕切り板:仕切り板は、工具の大きさや目的に合わせて自由に移動でき、大変便利です。
・ラクラク引出し:引出しはレールとベアリングの組み合わせで、軽くスムーズに引出せます。
・ソフトな床面:床面はソフトで積荷にキズなどがつきにくい安全な合板を採用。
・床面はフラット:荷室内のタイヤハウスの出っぱりをなくし、フラットな床面で幅広い荷物もラクラクスペース。
・丈夫:フロアーキャビネットは頑丈な角パイプ製、床面のスペースを最大限に活用できます。

ご注意

  • 商品画像はイメージです。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A-55 フロアーキャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A-55 フロアーキャビネット
A-56 サイドラック
A-5601 サイド棚
A-56 コンテナラック
ハイエース・キャラバン用バンキャビネット(引き出し) SCT-F
バンキャビネット サイド棚 収納部2か所+棚1段
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルDENSANDENSAN
通常価格73,299-44,227 -35,56852,269 -112,750 -108,000
通常出荷日19日目19日目7日目19日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランクボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト