17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

E-41 スーパーイエロー(検尺機付)

通常単価(税別)
279,073476,083
税込単価
306,980523,691
通常出荷日:19日目

電力・通信ケーブルの地中化工事に威力を発揮【特長】・強く、軽く、伸びない(切断伸度約3%)・使用温度範...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 曲げ強度
    980N(100kg)/mm2以上
  • 曲げ弾性率
    35300N(3600kg)/mm2以上
  • リードヘッドネジ径
    M12

ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 電線長さ(m)

  • 線径(mm)

  • 曲げ剛性

  • FRP径(mm)

  • 安全曲げ直径(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

電線長さ

(m)

線径

(mm)

曲げ剛性

FRP径

(mm)

安全曲げ直径

(mm)

JANコード

質量

(kg)

単位重量

(g/m)

最小発注数量
200
φ11
68.6×10(5)N(700×10(3)kg)mm2以上
8
800
4992456101799
63.5
150
1個
300
φ11
68.6×10(5)N(700×10(3)kg)mm2以上
8
800
4992456101805
78.5
150
1個
200
φ14
195×10(5)N(1990×10(3)kg)mm2以上
11
1200
4992456101812
100.5
250
1個
300
φ14
195×10(5)N(1990×10(3)kg)mm2以上
11
1200
4992456101829
125.5
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
279,073
( 306,980 )
19日目
344,743
( 379,217 )
19日目
389,485
( 428,434 )
19日目
476,083
( 523,691 )
19日目

詳細情報

基本情報

電力・通信ケーブルの地中化工事に威力を発揮
【特長】
・強く、軽く、伸びない(切断伸度約3%)
・使用温度範囲が広い(-20℃~+60℃)
・抜群の弾力性
・優れた耐久性
・高い電気絶縁性
・薬品に侵されない
・コンパクトで持ち運びが簡単
・AAS樹脂被覆
・FRP製通線ワイヤーで、プラスチック製、または金属製にない非常に優れた特長をもった、画期的な通線ワイヤーです。
・グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもケガをする危険性が少ない。

ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E-41 スーパーイエロー(検尺機付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E-41 スーパーイエロー(検尺機付)
E-41 スーパーイエロー(リール付)
E-41 スーパーイエロー・フラットタイプ(リール付)
E-41 バケットランナー
E-94 ロープリール
E-4117 OAフラットライン
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格279,073-26,000 -29,251 -56,000 -60,000 -37,050 -
通常出荷日19日目9日目〜19日目7日目〜19日目19日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
曲げ強度980N(100kg)/mm2以上-----
曲げ弾性率35300N(3600kg)/mm2以上-----
リードヘッドネジ径M12-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト