17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

E-4117 OAフラットライン

E-4117 OAフラットライン

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,05039,296特別価格
税込単価
40,75543,226特別価格

回転式3段ローラーヘッドで軽々電線を乗り越える【特長】・リードヘッドは回転式3...

詳細情報を確認する
  • 電線長さ (m)
    20
  • 商品タイプ
    その他
  • 線径 (mm)
    5×8
  • 安全曲げ直径 (mm)
    460
  • リール径 (mm)
    収納:550
  • フレーム寸法 (mm)
    620h×φ550
  • 質量 (kg)
    3.6

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • JANコード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    仕様

    最小発注数量
    4992456101867
    -
    1個
    4992456101874
    3~17m間に1m置きの目盛り付
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,05031,859
    ( 35,045 )
    19日目
    39,29633,790
    ( 37,169 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    回転式3段ローラーヘッドで軽々電線を乗り越える
    【特長】
    ・リードヘッドは回転式3段ローラーのため、OA配線や通線ケーブル等を難なく乗り越えて進みます。
    ・直進力が抜群のフラットタイプ採用で、配線の作業を効率UPします。
    ・絶縁性が高く、強くて軽いグラスファイバー製です。
    【用途】
    ・OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    E-4117 OAフラットラインのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    E-4117 OAフラットライン
    E-41 スーパーイエロー・フラットタイプ(リール付)
    電工ドラム 防雨防塵型 フラットドラム 漏電保護専用ブレーカー付
    段積みフラットリール DBN-30KBF
    E-41 バケットランナー
    三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム 屋内型 ND-E320R-20A
    メーカーマーベルマーベル日動工業ハタヤリミテッドマーベル日動工業
    通常価格37,050-29,251 -49,041 -42,64656,000 -24,328
    通常出荷日19日目19日目1日目1日目7日目〜6日目
    電線長さ(m)20-3030-20
    商品タイプその他その他コードリールコードリールその他コードリール
    線径(mm)5×8-----
    安全曲げ直径(mm)460-----
    リール径(mm)収納:550φ480--φ650-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト