17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

E-41 スーパーイエロー(リール付)

E-41 スーパーイエロー(リール付)

通常単価(税別)
26,000421,959特別価格
税込単価
28,600464,155特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目~19日目

電力・通信ケーブルの地中化工事に威力を発揮【特長】・強く、軽く、伸びない(切断伸度約3%)・使用温度範...

詳細を確認

ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
     
 

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 電線長さ(m)

  • 線径(mm)

  • 曲げ剛性

  • FRP径(mm)

  • 曲げ強度

  • 曲げ弾性率

  • 安全曲げ直径(mm)

  • リードヘッドネジ径

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 10日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

電線長さ

(m)

線径

(mm)

曲げ剛性

FRP径

(mm)

曲げ強度

曲げ弾性率

安全曲げ直径

(mm)

リードヘッドネジ径

JANコード

質量

(kg)

単位重量

(g/m)

最小発注数量
30
φ4.5
-
-
-
-
-
-
4992456101324
2.9
-
1個
50
φ4.5
-
-
-
-
-
-
4992456101331
3.7
-
1個
50
φ6.5
9.8×10(5)N(100×10(3)kg)mm2以上
5
980N(100kg)/mm2以上
35300N(3600kg)/mm2以上
500
M10
4992456101362
7.7
56
1個
100
φ6.5
9.8×10(5)N(100×10(3)kg)mm2以上
5
980N(100kg)/mm2以上
35300N(3600kg)/mm2以上
500
M10
4992456101379
10
56
1個
150
φ6.5
9.8×10(5)N(100×10(3)kg)mm2以上
5
980N(100kg)/mm2以上
35300N(3600kg)/mm2以上
500
M10
4992456101386
13
56
1個
100
φ9
29.4×10(5)N(300×10(3)kg)mm2以上
6.5
980N(100kg)/mm2以上
35300N(3600kg)/mm2以上
660
M12
4992456101416
28
105
1個
200
φ9
29.4×10(5)N(300×10(3)kg)mm2以上
6.5
980N(100kg)/mm2以上
35300N(3600kg)/mm2以上
660
M12
4992456101423
54
105
1個
300
φ9
29.4×10(5)N(300×10(3)kg)mm2以上
6.5
980N(100kg)/mm2以上
35300N(3600kg)/mm2以上
660
M12
4992456101430
64
105
1個
100
φ11
68.6×10(5)N(700×10(3)kg)mm2以上
8
980N(100kg)/mm2以上
35300N(3600kg)/mm2以上
800
M12
4992456101447
32
150
1個
200
φ11
68.6×10(5)N(700×10(3)kg)mm2以上
8
980N(100kg)/mm2以上
35300N(3600kg)/mm2以上
800
M12
4992456101454
63
150
1個
300
φ11
68.6×10(5)N(700×10(3)kg)mm2以上
8
980N(100kg)/mm2以上
35300N(3600kg)/mm2以上
800
M12
4992456101461
78
150
1個
200
φ14
195×10(5)N(1990×10(3)kg)mm2以上
11
980N(100kg)/mm2以上
35300N(3600kg)/mm2以上
1200
M12
4992456101478
100
250
1個
300
φ14
195×10(5)N(1990×10(3)kg)mm2以上
11
980N(100kg)/mm2以上
35300N(3600kg)/mm2以上
1200
M12
4992456101485
125
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,000
( 28,600 )
19日目
31,00029,930
( 32,923 )
19日目
45,833
( 50,416 )
9日目
66,331
( 72,964 )
10日目
82,209
( 90,430 )
19日目
134,021
( 147,423 )
19日目
217,732
( 239,505 )
19日目
276,186
( 303,805 )
19日目
150,341
( 165,375 )
19日目
228,557
( 251,413 )
19日目
291,341
( 320,475 )
19日目
337,526
( 371,279 )
19日目
421,959
( 464,155 )
19日目

詳細情報

基本情報

電力・通信ケーブルの地中化工事に威力を発揮
【特長】
・強く、軽く、伸びない(切断伸度約3%)
・使用温度範囲が広い(-20℃~+60℃)
・抜群の弾力性
・優れた耐久性
・高い電気絶縁性
・薬品に侵されにくい
・コンパクトで持ち運びが簡単
・FRP製通線ワイヤーで、プラスチック製、または金属製にない非常に優れた特長をもった、画期的な通線ワイヤーです
・グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもケガをする危険性が少ない

ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

E-41 スーパーイエロー(リール付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E-41 スーパーイエロー(リール付)
E-41 スーパーイエロー・フラットタイプ(リール付)
E-41 スーパーイエロー(検尺機付)
E-41 バケットランナー
E-94 ロープリール
E-4117 OAフラットライン
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格26,000-29,251 -279,073 -56,000 -60,000 -37,050 -
通常出荷日9日目〜19日目19日目7日目〜19日目19日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト