17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

E-41 スーパーイエロー・フラットタイプ(リール付)

E-41 スーパーイエロー・フラットタイプ(リール付)

通常単価(税別)
29,25138,398特別価格
税込単価
32,17642,238特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

フラット面採用で直進性抜群【特長】・OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線に。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • リール径 (mm)
    φ480
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 電線長さ(m)

  • 線径(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

電線長さ

(m)

線径

(mm)

JANコード

質量

(kg)

最小発注数量
30
2.5×4
4992456101348
3
1個
50
2.5×4
4992456101355
3.8
1個
30
3.6×7.5
4992456101393
3.4
1個
50
3.6×7.5
4992456101409
4.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,25125,814
( 28,395 )
19日目
37,05031,859
( 35,045 )
19日目
30,76327,203
( 29,923 )
19日目
38,39833,018
( 36,320 )
19日目

詳細情報

基本情報

フラット面採用で直進性抜群
【特長】
・OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

E-41 スーパーイエロー・フラットタイプ(リール付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E-41 スーパーイエロー・フラットタイプ(リール付)
E-41 バケットランナー
E-4117 OAフラットライン
E-41 スーパーイエロー(リール付)
E-41 スーパーイエロー(検尺機付)
空リール コンセントなしタイプ
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル日動工業
通常価格29,251-56,000 -37,050 -26,000 -279,073 -9,546
通常出荷日19日目7日目〜19日目9日目〜19日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他コードリール
リール径(mm)φ480φ650収納:550---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト