17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MDP タフロンポケットバッグ

通常単価(税別)
13,611
税込単価
14,972
通常出荷日:1日目

ショルダータイプで両手フリー【特長】・電設・管材・ガス・空調機器を扱う設備工事のプロから日曜大工・レジ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像はMDP-903です。

型番:

MDP-908
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MDP-908の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
縦(mm)
285
横(mm)
355
奥行(mm)
188
直径(φmm)
-
高さ(mm)
-
JANコード
4992456213867
質量(g)
1100
ポーチ仕様
外側・片面3個/内側・片面(ポケット)5個、片面(貫通サック)6個

絞り込み条件

  • 縦(mm)

  • 横(mm)

  • 奥行(mm)

  • 直径(φmm)

  • 高さ(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MDP-908

(mm)

(mm)

奥行

(mm)

直径

(φmm)

高さ

(mm)

JANコード

質量(g)

ポーチ仕様

最小発注数量
285
355
188
-
-
4992456213867
1100
外側・片面3個/内側・片面(ポケット)5個、片面(貫通サック)6個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,611
( 14,972 )
1日目

詳細情報

基本情報

ショルダータイプで両手フリー
【特長】
・電設・管材・ガス・空調機器を扱う設備工事のプロから日曜大工・レジャーに至るまで、幅広い用途にお使いください。
【用途】
・現場内移動や高層ビルの工事に。
・団地や工場、高層ビルなどの長い距離を歩く工事現場での作業に。

ご注意

  • 商品画像はMDP-903です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MDP タフロンポケットバッグの型番MDP-908のページです。 型番MDP-908に関する仕様情報を記載しております。
MDP タフロンポケットバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MDP タフロンポケットバッグ
MDP ツールバッグ
MDP ペンチ差し
MDP ペンチ・ドライバー差し
MDP 電工ポケット(3段)
MDP 電工ポケット ハイクオリティタイプ
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格13,6117,9516,800 -9,752 -3,92017,598
通常出荷日1日目5日目1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプ
商品用途ツールバッグツールバッグツールホルダーツールホルダーツールバッグツールバッグ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング