17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MDP-87 マルチポケット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MDP-87 マルチポケット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MDP-87ABK

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

丈夫で摩擦に強いターポリン生地を使用
【特長】
・丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地を使用してます。
・ターポリン:「ポリエステル系繊維の織物」を「合成樹脂フィルム」ではさんだ素材の事を言います。工事現場の養生シート・仮説テント・トラックの幌・垂れ幕等にも使われている素材です。普通の布に比べて汚れにくく、丈夫な素材です。
・ベルトループ:ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げ

ご注意

  • 商品画像はMDP-87ARです。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールホルダー
カラー
ブラック
縦(mm)
270
横(mm)
92
厚さ(mm)
35
JANコード
4992456217063
質量(g)
110
素材
基本:1680デニールポリエステルオックス(裏面:ポリウレタンコーティング),本体一部:ターポリン
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト