ツール用品技術窓口

MDP-81 ペンチ差し(1丁差し)

通常単価(税別)
1,519
税込単価
1,671
通常出荷日:1日目

丈夫で摩擦に強いターポリン生地を使用【特長】・丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地を使用して...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • 縦 (mm)
    230
  • 横 (mm)
    75
  • 質量(g)
    60
  • 素材
    基本:1680デニールポリエステルオックス(裏面:ポリウレタンコーティング),本体一部:ターポリン

ご注意

  • 商品画像はMDP-81ABです。

型番:

MDP-81AR
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MDP-81ARの仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールホルダー
カラー
レッド
縦(mm)
230
横(mm)
75
JANコード
4992456216608
質量(g)
60
素材
基本:1680デニールポリエステルオックス(裏面:ポリウレタンコーティング),本体一部:ターポリン

絞り込み条件

  • カラー

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MDP-81AR

カラー

JANコード

最小発注数量
レッド
4992456216608
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,519
( 1,671 )
1日目

詳細情報

基本情報

丈夫で摩擦に強いターポリン生地を使用
【特長】
・丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地を使用してます。
・ターポリン:「ポリエステル系繊維の織物」を「合成樹脂フィルム」ではさんだ素材の事を言います。工事現場の養生シート・仮説テント・トラックの幌・垂れ幕等にも使われている素材です。普通の布に比べて汚れにくく、丈夫な素材です。
・ベルトループ:ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げ

ご注意

  • 商品画像はMDP-81ABです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MDP-81 ペンチ差し(1丁差し)の型番MDP-81ARのページです。 型番MDP-81ARに関する仕様情報を記載しております。
MDP-81 ペンチ差し(1丁差し)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MDP-81 ペンチ差し(1丁差し)
MDP-85 ペンチ差し(2段差し)
MDP-86 ペンチ差し(3段差し)
MDP-62 ドライバー差し(2本差し)
MDP-63 ドライバー2本・ペンチ差し
MDP-64 ドライバー2段差し
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格1,5191,7001,9421,6801,7601,760
通常出荷日1日目4日目1日目4日目4日目1日目
商品タイプ
商品用途ツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダー
縦(mm)230211250227225270
横(mm)75758010510560
質量(g)6075105808575

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング