17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MDP 小物入れ

通常単価(税別)
1,1741,919
税込単価
1,2912,111
通常出荷日:1日目

【特長】・丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地を使用しています・ターポリン:「ポリエステル系...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • 厚さ (mm)
    70
  • 素材
    基本:1680デニールポリエステルオックス(裏面:ポリウレタンコーティング),本体一部:ターポリン

ご注意

  • 商品画像はMDP-71ABKです。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • 縦(mm)

  • 横(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

カラー

(mm)

(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
レッド
100
130
4992456216653
135
5個
レッド
155
150
4992456216660
160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,919
( 2,111 )
1日目
1,174
( 1,291 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地を使用しています
・ターポリン:「ポリエステル系繊維の織物」を「合成樹脂フィルム」ではさんだ素材の事を言います。工事現場の養生シート・仮説テント・トラックの幌・垂れ幕等にも使われている素材です。普通の布に比べて汚れにくく、丈夫な素材です
・ベルトループ:ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げ

ご注意

  • 商品画像はMDP-71ABKです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MDP 小物入れのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MDP 小物入れ
MDP 電工ポケット ハイクオリティタイプ
MDP 電工ポケット(3段)
MDP ペンチ差し スリムタイプ
MDP 電工ポケット(スタンダードタイプ)
MDP ドライバー差し スリムタイプ
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格1,174-17,5983,9207,202 -3,4407,202 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ
商品用途ツールホルダーツールバッグツールバッグツールホルダーツールバッグツールホルダー
厚さ(mm)701501504514030
素材基本:1680デニールポリエステルオックス(裏面:ポリウレタンコーティング),本体一部:ターポリン内袋:マグダス3004ナイロン製,金属パーツ類:D環・鉄製(ニッケルメッキ)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング