17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MDP タフロン電工ポケット(ドライバー差し) MDP-62

MDP タフロン電工ポケット(ドライバー差し)

通常単価(税別)
2,062
税込単価
2,268
通常出荷日:6日目

軽いので長時間作業に最適【特長】・タフロンとタフロンの間にクッション材を接合してありますので、腰当りが...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像はMDP-61です。

型番:

MDP-62
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MDP-62の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールホルダー
全長×巾(mm)
200X110
JANコード
4992456213928
質量(g)
70
-
-

絞り込み条件

  • 全長×巾(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
MDP-62

全長×巾

(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
200X110
4992456213928
70
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,062
( 2,268 )
6日目

詳細情報

基本情報

軽いので長時間作業に最適
【特長】
・タフロンとタフロンの間にクッション材を接合してありますので、腰当りがソフトで、長い時間の使用も苦になりません。

ご注意

  • 商品画像はMDP-61です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MDP タフロン電工ポケット(ドライバー差し)の型番MDP-62のページです。 型番MDP-62に関する仕様情報を記載しております。
MDP タフロン電工ポケット(ドライバー差し)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MDP タフロン電工ポケット(ドライバー差し)
MDP タフロン電工ポケット(腰袋)
タフロン電工ポケット
MDP-71 タフロン電工ポケット(小物入れ)
MDP ペンチ・ドライバー差し
MDP 電工ポケット(3段)
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格2,0623,5201,8191,4849,752 -3,920
通常出荷日6日目4日目7日目6日目1日目〜1日目
商品タイプ
商品用途ツールホルダーツールバッグツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールバッグ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング