17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MDP ペンチ・ドライバー差し

MDP ペンチ・ドライバー差し

通常単価(税別)
7,6009,469
税込単価
8,36010,416
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・使い込むほどに味わいが増す牛革を使用し、素材にこだわり作りました・ベースになる革は4mm厚、...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像はMDP-38Xです。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
< 使用例 >
        

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

最小発注数量
4992456215922
1個
4992456216073
1個
4992456215939
1個
4992456216080
1個
4992456215946
1個
4992456216097
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,600
( 8,360 )
1日目
7,600
( 8,360 )
1日目
9,469
( 10,416 )
8日目
9,469
( 10,416 )
8日目
8,566
( 9,423 )
1日目
8,865
( 9,752 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い込むほどに味わいが増す牛革を使用し、素材にこだわり作りました
・ベースになる革は4mm厚、糸はナイロン素材糸をボンドで加工したものを使用しています
・側面磨き仕上げ

ご注意

  • 商品画像はMDP-38Xです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MDP ペンチ・ドライバー差しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MDP ペンチ・ドライバー差し
MDP-63 ドライバー2本・ペンチ差し
MDP-85 ペンチ差し(2段差し)
MDP ドライバー差し スリムタイプ
MDP ペンチ差し スリムタイプ
MDP-86 ペンチ差し(3段差し)
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格7,600-1,2021,7007,202 -7,202 -1,942
通常出荷日1日目〜4日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ
商品用途ツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダー
縦(mm)230225211245260250
横(mm)9910575655880

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング