ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ツールバッグ MTB-3A

ツールバッグ MTB-3A MTB-3A
通常単価(税別)
6,365
税込単価
7,002
通常出荷日:1日目

さまざまな工具の収納に最適なツールバッグです。【特長】・ポリエステル系繊維の織物を合成樹脂フィルムで挟...

詳細を確認

型番:

MTB-3A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MTB-3Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
カラー
レッド
横(mm)
415
奥行(mm)
260
高さ(mm)
335
JANコード
4992456213973
質量(g)
1470
トラスココード
116-1533
素材
ターポリン

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
MTB-3A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,365
( 7,002 )
1日目

詳細情報

基本情報

さまざまな工具の収納に最適なツールバッグです。
【特長】
・ポリエステル系繊維の織物を合成樹脂フィルムで挟んだ丈夫なターポリン生地を使用しています。
・ターポリン素材を使用しているので形状が変わりにくくなっています。
・縫い糸のステッチとロゴ、生地の色を合わせたスタイリッシュなデザインです。
・A4サイズのファイルが収納可能です。
・使用しない際は本体をたたんで収納可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツールバッグ MTB-3Aの型番MTB-3Aのページです。 型番MTB-3Aに関する仕様情報を記載しております。
ツールバッグ MTB-3Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールバッグ MTB-3A
ボストンツールバッグ MTB-3B
MDP-81 ペンチ差し(1丁差し)
MDP 小物入れ
MDP-62 ドライバー差し(2本差し)
MDP-86 ペンチ差し(3段差し)
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格6,3656,1881,2011,174 -1,6801,942
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ
商品用途ツールバッグツールバッグツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダー
カラーレッドレッド----
横(mm)41538075-10580
奥行(mm)260210----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング