17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MDP ツールバッグ MDP-724

MDP ツールバッグ

通常単価(税別)
7,951
税込単価
8,746
通常出荷日:5日目

配管から電設まで、長い工具もこれでOK【特長】・ショルダーベルト付【用途】・電設・管材・ガス・空調機器...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • 縦 (mm)
    595
  • 横 (mm)
    190
  • 奥行 (mm)
    180
  • JANコード
    4992456214024
  • 質量(g)
    900

型番:

MDP-724
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MDP-724の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
縦(mm)
595
横(mm)
190
奥行(mm)
180
JANコード
4992456214024
質量(g)
900
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MDP-724
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,951
( 8,746 )
5日目

詳細情報

基本情報

配管から電設まで、長い工具もこれでOK
【特長】
・ショルダーベルト付
【用途】
・電設・管材・ガス・空調機器を扱うプロの設備工事業者の方々に。
・工場、高層ビルなどの工事現場での作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MDP ツールバッグの型番MDP-724のページです。 型番MDP-724に関する仕様情報を記載しております。
MDP ツールバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MDP ツールバッグ
JCB ちょいバッグ
MDP ペンチ・ドライバー差し
MDP 電工ポケット(3段)
MDP 電工ポケット ハイクオリティタイプ
MDP ペンチ差し スリムタイプ
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格7,9511,9769,752 -3,92017,59810,400
通常出荷日5日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ
商品用途ツールバッグツールバッグツールホルダーツールバッグツールバッグツールホルダー
縦(mm)595180230200235260
横(mm)1903109921020058
奥行(mm)180170----

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング