ツール用品技術窓口

MDP 電工ポケット(スタンダードタイプ) MDP-90AR

MDP 電工ポケット(スタンダードタイプ)

通常単価(税別)
3,440
税込単価
3,784
通常出荷日:4日目

丈夫で摩擦に強いターポリン生地を使用。【特長】・ターポリン:「ポリエステル系繊維の織物」を「合成樹脂フ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像はMDP-90AGです。

型番:

MDP-90AR
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ商品用途
MDP-90ARツールバッグ

MDP-90ARの仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
カラー
レッド
縦(mm)
200
横(mm)
210
厚さ(mm)
140
JANコード
4992456216141
質量(g)
380
付属品
D環(左右X各1個)
-
-

絞り込み条件

  • カラー

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MDP-90AR

カラー

JANコード

付属品

最小発注数量
レッド
4992456216141
D環(左右X各1個)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,440
( 3,784 )
4日目

詳細情報

基本情報

丈夫で摩擦に強いターポリン生地を使用。
【特長】
・ターポリン:「ポリエステル系繊維の織物」を「合成樹脂フィルム」ではさんだ素材の事を言います。工事現場の養生シート・仮説テント・トラックの幌・垂れ幕等にも使われている素材です。普通の布に比べて汚れにくく、丈夫な素材です

ご注意

  • 商品画像はMDP-90AGです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MDP 電工ポケット(スタンダードタイプ)の型番MDP-90ARのページです。 型番MDP-90ARに関する仕様情報を記載しております。
MDP 電工ポケット(スタンダードタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MDP 電工ポケット(スタンダードタイプ)
MDP 電工ポケット(3段)
MDP 電工ポケット ハイクオリティタイプ
MDP ペンチ差し スリムタイプ
MDP ドライバー差し スリムタイプ
MDP ツールバッグ
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格3,4403,92017,59810,4009,6007,951
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目5日目
商品タイプ
商品用途ツールバッグツールバッグツールバッグツールホルダーツールホルダーツールバッグ
縦(mm)200200235260245595
横(mm)2102102005865190
厚さ(mm)1401501504530-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング