17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MDP-71 タフロン電工ポケット(小物入れ) MDP-71

MDP-71 タフロン電工ポケット(小物入れ)

通常単価(税別)
1,484
税込単価
1,632
通常出荷日:6日目

軽いので長時間作業に最適【特長】・タフロンとタフロンの間にクッション材を接合してありますので、腰当りが...

詳細を確認

型番:

MDP-71
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MDP-71の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールホルダー
全長×巾(mm)
110X105
JANコード
4992456213881
質量(g)
65
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
MDP-71
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,484
( 1,632 )
6日目

詳細情報

基本情報

軽いので長時間作業に最適
【特長】
・タフロンとタフロンの間にクッション材を接合してありますので、腰当りがソフトで、長い時間の使用も苦になりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MDP-71 タフロン電工ポケット(小物入れ)の型番MDP-71のページです。 型番MDP-71に関する仕様情報を記載しております。
MDP-71 タフロン電工ポケット(小物入れ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工具収納
5
満足度:5.0
コンベックスケースに使用。丈夫で軽いので長く使用できそう。蓋が開いて落ちる事もなく使いやすい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MDP-71 タフロン電工ポケット(小物入れ)
MDP ツールバッグ
MDP 電工ポケット(3段)
MDP 電工ポケット ハイクオリティタイプ
MDP 電工ポケット(スタンダードタイプ)
MDP-64 ドライバー2段差し
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格1,4847,0763,92017,5983,4401,202
通常出荷日6日目5日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ
商品用途ツールホルダーツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグツールホルダー
全長×巾(mm)110X105-----
JANコード49924562138814992456214024----
質量(g)6590042050038075

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト