17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
ミスミ
クロスケース
トラスコ中山
薄型小物ケース
中林製作所
MDP-210 電工ポケット(スタンダードタイプ)

MDP-210 電工ポケット(スタンダードタイプ)

通常単価(税別)
12,165
税込単価
13,382
通常出荷日:8日目~19日目

【特長】・使い込むほどに味わいが増す牛革を使用し、素材にこだわり作りました・牛高級グローブ革を使用、丈...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

最小発注数量
4992456215878
1個
4992456216028
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,165
( 13,382 )
19日目
12,165
( 13,382 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い込むほどに味わいが増す牛革を使用し、素材にこだわり作りました
・牛高級グローブ革を使用、丈夫で使う人に自然に馴染みます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MDP-210 電工ポケット(スタンダードタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MDP-210 電工ポケット(スタンダードタイプ)
MDP 電工ポケット(スタンダードタイプ)
MDP 電工ポケット(3段)
MDP 電工ポケット ハイクオリティタイプ
MDP ペンチ差し スリムタイプ
MDP ドライバー差し スリムタイプ
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格12,1653,4403,92017,5987,202 -7,202 -
通常出荷日8日目〜4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ
商品用途ツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグツールホルダーツールホルダー
縦(mm)215200200235260245
横(mm)1952102102005865

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト